- Adaptent les Guides de Lumière Fibre Optique à des Illuminateurs Fibre Optique
- Diamètre extérieure de 25 mm
- Construction en aluminium 6061-T6
- Efficacité de couplage d'illuminateur typiquement de 70%
- Éclairage froid et uniforme
- Terminaisons serties en acier inoxydable
- Fibres de verre rectifiées et polies
- Contraste Élevé, Images Silhouettées
- Hautement Diffus, Distribution Lumineuse Uniforme
- Éclairage diffus sur axe, grand angle
- Boitiers industriels robustes, durcis en usine
- Visualisent les objets perpendiculairement
- Options à Focalisation Fixe et Ajustable
- Logement Robuste
- Fente en T pour une Facilité de Montage
- 360°, Illumination Uniforme
- Accepte des Accessoires de Polariseur
- Gaine en PVC-Couverte de Métal
- Logement en Aluminium Anodisé Noir
- Efficacité Typique d'Accouplement de 70%
- Emouts en Acier Inoxydable
- Fibres de Verre Meulées et Faces de Sorties Polies
- Pour l’utilisation avec les illuminateurs fibres optiques
- NA = 0,55
- Aucune perte de fraction due à une densité de tassement limitée
- Excellentes propriétés de transmission pour l’UV
- Transmission globale plus élevée que celles en verre
- Designed for UV Applications
- Maximize Transmission Efficiency
- Multiple Core Sizes Available
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.