- Versions traitées et non traitées disponibles
- Utilisez les versions traitées pour réfléchir la lumière à 90°
- Utilisez les versions non traitées pour dévier le chemin optique
- Déviation du rayon de 90°
- Image à droite
- Composant optique pour définir un angle droit
- D'autres options de Penta Prismes sont disponibles
- Rotation de l'image de 180°
- Image à gauche
- Idéaux pour une rotation ou pour une rétroréflexion déplacée
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Disponibles avec les faces aluminisées et traitées antireflets (AR)
- D'autres Prisme à Angle Droit sont disponibles
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Déviation de Faisceau Pouvant Atteindre 3 Secondes d'Arc
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Également Disponibles Montés
- Idéaux pour disperser la lumière
- Tailles de 5 à 50 mm
- Disponibles avec ou sans traitement antireflets
- D'autres Prismes Équilatéraux sont disponibles
- Déviation du faisceau de 60° si traité
- Idéaux comme prismes de dispersion si non traités
- Image à droite
- Idéaux pour Changer la Direction d'un Faisceau
- Options de Déviation: 0,5° - 15°
- Disponibles Avec ou Sans Traitement Antireflet
- Paire de Prismes Anamorphique Egalement Disponible
- Idéaux pour des applications à large bande
- Disponibles avec les faces aluminisées et rraitées AR
- Tailles de 5 à 50 mm
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
- La lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- Les filetages ¼-20 facilitent le montage
- Egalement disponibles Non Montés
- Déviation du Rayon de 90°
- Image à Droite
- Résolution de 6 Secondes d'Arc
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Matériau à indice de réfraction élevé
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
- Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
- Déviation de rayon de 90°
- Image à gauche
- Tolérance angulaire ±40 secondes d'arc
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
- Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
- Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
- Versions Montées et Non Montées Disponibles
- Déviation du rayon de 45°
- Image à droite
- Tolérance angulaire du toit est de 5 secondes d'arc
- En combinant un Demi Penta Prisme, un Prisme Schmidt-Pechan est créé
- Déplacement latéral du faisceau
- Déplacent l'axe optique sans inverser l'image
- Faisceaux d'entrée et de sortie sont parallèles à ±30 secondes d'arc
- Prismes Dove sont également disponibles
- Homogénéisent les sources de lumière non uniformes
- Ouverture d'entrée hexagonale
- Options non traitées et traitées VIS-EXT disponibles
- D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles
- Lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
- D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont disponibles
- Déviation du Rayon de 90°
- Image à Droite
- Composant Optique pour Définir un Angle Droit
- D'autres options de Penta Prismes sont Disponibles
- Excellente transmission dans l'UV
- Ouverture hexagonale maximise la trnsmission
- Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
- D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles
- Homogénéisent la sortie lumineuse
- Réduisent l'ouverture numérique de sortie
- Idéales pour les sources à LED
- D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles
- Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
- Déviation des rayons de 90°
- Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles
- Dévient la ligne de vue de 45°
- En combinant un Prisme Schmidt, un Prisme Schmidt-Pechan est créé
- D'autres Penta Prismes sont également disponibles
- Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Seuil de Dommage Elevé
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
- Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
- Traitements Disponibles pour les Sources Laser HeNe, Nd:YAG et les diodes Laser
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
- Appropriés aux sources laser de faible puissance
- Différents traitements BBAR disponibles
- Déviation du rayon de 90°
- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance
- Feature Standard Designs and Specifications
- Ideal for Beam Steering
- For More Options, View Precision Quality Wedge Prisms
- Rétro-Réflecteur à Un Seul Axe
- Image Orientée à Droite
- Options Visibles et Proche IR Disponibles
- Planéité de Surface de λ/20
- Substrat en Silice Fondue UV
- Qualité Optique Laser
- Performance à Large Bande
- Disponible en diamètres 12,7 mm et 25,4 mm
- Options de Retard de λ/4 et λ/2
- Planéité de Surface de λ/20
- Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
- Tailles de 5 à 25 mm disponibles
- Substrats CaF2, Ge et ZnSe
- Idéaux pour la séparation de longueurs d'onde
- Conçus pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres optiques infrarouges disponibles
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
- Conception Légère
- Aucune Absorption du Matériau et Aucune Aberration Chromatique
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.