Produit ajouté au panier

Cyber Sale Miroirs !

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé (XP42) Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Transmission elevée de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Excellent rapport d'extinction 9000:1 
  • Disponibles en formats de feuilles
  • Options Haute Température également disponibles
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Résistance élevée aux hautes températures par rapport aux films polarisants courants
  • Rapport d'extinction de 5000:1
  • Haute transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Tailles personnalisées disponibles
Polariseurs Circulaires (CP42HE et CP42HER) Polariseurs Circulaires (CP42HE et CP42HER)
  • Transmission supérieure à 42%
  • Disponibles avec un substrat de film ou de plastique
  • Modèles disponibles avec une polarisation tournée à gauche ou à droite
Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR) Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR) Fin de Série
  • Idéal pour les applications de polarisation NIR
  • Rapport d’extinction >400:1 de 800 à 2200nm
  • Efficacité élevée sur toute la plage de longueurs d'onde
  • Substrat polymère durable
Lames à Retard en Quartz Lames à Retard en Quartz
Polariseurs Linéaires en Verre à Contraste Élevé (XP42) Polariseurs Linéaires en Verre à Contraste Élevé (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Options non traitées et traitées AR pour le visible
  • Efficacité de polarisation >99,98%
  • 42% de transmission pour les versions non traitées et 45% de transmission pour les versions traitées AR
  • Versions XP42 en plastique et film également disponibles
Filtres Polarisants Linéaires en Verre Filtres Polarisants Linéaires en Verre
  • Efficacité polarisante de 95%
  • Transmission simple typique de 30% entre 400 et 700 nm
  • Transmission croisée moyenne de 0,15% entre 400 et 700 nm
  • Également disponibles Montés
Polariseurs Linéaires en Plastique à Contraste Élevé (XP42-200 & XP42-300) Polariseurs Linéaires en Plastique à Contraste Élevé (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellent Rapport d'Extinction 9000:1
  • Augmentation de la Durabilité
  • Transmission Elevée de la Lumière Non Polarisée de 400 à 700 nm
Polariseurs Circulaires en Verre (CP42HE) Polariseurs Circulaires en Verre (CP42HE)
  • Options non traitées et traitées AR pour le visible
  • Polarisation circulaire à gauche
  • Durabilité accrue dans les applications de vision industrielle
Film Polarisant Linéaire Visible Film Polarisant Linéaire Visible Fin de Série
  • Transmission de 25% (pour Film Gris) ou de 22% (pour Film Marron)
  • Efficacité Polarisante Supérieure à 99%
  • Couche Protectrice Détachable pour Faciliter la Manipulation
Film Polarisant à Grille Métallique Film Polarisant à Grille Métallique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Modèle réfléchissant à contraste élevé
  • Excellente performance dans le visible et le proche IR
  • Résistance supérieure dans des conditions humides et de température élevée
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers Polariseurs Ultrarapides à Couche Mince
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb
  • Optimisés pour la séparation des polarisations s et p à un AOI de 45°
  • Rapport d'extinction élevé de 1000:1 à la longueur d’onde de conception
Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Rapport élevé d'extinction de 10 000:1
  • Axe de polarisation indiqué
  • Traités antireflets pour réduire les pertes par réflexion
Lames à Retard Achromatiques Lames à Retard Achromatiques
  • Plusieurs gammes de longueurs d'onde disponibles
  • Réponse uniforme sur chaque gamme spectrale
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées dans un logement d'aluminium anodisé noir
Polariseurs UV, VIS-NIR et Proche IR à Contraste Élevé Polariseurs UV, VIS-NIR et Proche IR à Contraste Élevé
  • Large Gamme de Longueurs d'Onde
  • Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
  • Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile
Polariseurs Linéaires en Verre IR Proche Polariseurs Linéaires en Verre IR Proche
  • Parfaits pour les applications laser et à fibre optique
  • Gammes de longueurs d'onde de 750-850 nm et 1000-2000 nm
  • Rapport d'extinction de 1000:1
Polariseurs Rochon Polariseurs Rochon
  • Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
  • Non déviation des rayons ordinaires
  • Déviation des rayons extraordinaires
  • Polariseurs Wollaston également disponibles
Analyseur de Contrainte Polarisé Analyseur de Contrainte Polarisé Fin de Série
  • Parfait pour l'Analyse d'un Schéma de Contrainte
  • Utile pour Tester la Dureté des Lentilles
  • Etui de Transport Inclus
Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR) Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR)
  • Gamme de Longueur d'Onde de 1,5 à 5 μm
  • Montés pour Faciliter le Maniement et l'Intégration en Système
  • Matériau Sodocalcique Très Résistant
Film Polarisant Linéaire pour le Visible (XP38) de Qualité Commerciale Film Polarisant Linéaire pour le Visible (XP38) de Qualité Commerciale
  • 38% de transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Rapport d’extinction allant jusqu’à 7500:1
  • Excellent rapport coût-performances
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer