- Polyvalents et abordables
- Plus petits champ de vision et distances de travail que les objectifs à focale fixe
- Iris manuel pour le contrôle lumineux
- Cercle d’image jusqu’à 174 mm pour balayage linéaire et matriciel
- Objectifs de monture C, F et T
- Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels ou capteurs linéaires de 8k, taille de pixel de 7 µm
- Distances focales de 35 mm à 135 mm
- Objectif de monture S pour capteurs de ⅔"
- Objectif pour caméras sur circuit à large champ de vision
- Distances focales de 1,68 mm à 50 mm
- Trois options de plages de grossissement primaire
- Distance de travail de 25 mm à l'infini
- Tube Doubleur LDL optionnel pour augmenter le grossissement de 2X
- Elimine ou Réduit les Pertes Lumineuses
- Stockage Compact
- Adapteur M12 vers monture C avec ou sans joint
- Écrou de blocage pour maintenir les objectifs M12 dans la plupart des montures
- Monture robuste pour les circuits caméras
- Conçu pour Accomoder des Formats CCDs 2/3’’ et Plus Petits
- Performance Fiable et Polyvalente en Conceptions Compactes
- Systèmes d'Imagerie Analogiques et Numériques Disponibles
- Objectif de monture C pour capteur d’1"
- Gamme spectrale de 800 à 2000 nm pour capteurs SWIR InGaAs
- Distances focales de 8 mm à 50 mm
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d’onde de 425 à 1000 nm
- Distances focales de 3,5 mm à 50 mm
- Permettent d'obtenir un large éventail de grossissements
- Composants standard remplaçables pour une flexibilité maximale
- Options motorisées et in-line disponibles
- Coffret d’Objectifs Zoom Haute Précision 7X et 12,5X également disponible
- Focalisation Corrigée Électroniquement avec les Lentilles Liquides Intégrées
- Permet un Réglage du Grossissement sans Modification de la Distance de Travail
- Permet de Dépasser les Limites de Profondeur de Champ
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
- Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Objectif ultracompact (UC) haute résolution pour petits capteurs
- Distances focales de 4 mm à 35 mm
- Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
- Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
- Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail
- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- La lentille liquide assure un autofocus dynamique
- Distances focales de 12 mm à 50 mm
- Objectif de monture C pour capteurs de 1,1", capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Lentille liquide intégrée pour un autofocus dynamique
- La lentille liquide accordable (LT = Liquid Tunable) maximise les performances en termes de résolution, distance et vitesse de mise au point
- Distances focales de 12 à 25 mm
- Distorsion ultra-faible
- Compatibles avec les caméras 45 mégapixels, 1,4", monture C
- Distances focales allant de 12 mm à 50 mm
- Format capteur max. 1,2”
- Entrée en fibre optique pour l’éclairage en ligne
- Longue distance de travail
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.