- Fournissent un éclairage intense et uniforme
- Conception de profil réduit
- Différentes aires actives disponibles
- Lumière collimatée pour un contraste amélioré aux bords
- Collimation supérieure, utilisation parfaite avec des objectifs télécentriques
- À utiliser avec des guides lumineux en fibre optique ¼" ou des LED de 8 mm
- Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
- Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
- Intensité de sortie jusqu'à 15 000 Lux
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
- Options de boîtier en L et cylindrique
- Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm
- Compatibles avec les Anneaux Lumineux LED
- Filetages de Dimension Usuelle Disponibles
- Facilitent l'Intégration des Anneaux Lumineux LED
- Passage de l'éclairage à champ clair à l'éclairage UV
- Illumination UV maximale jusqu'à 160 W/m2
- Température des LED à commande active
- Cinq modes de segments (complet, semi-circulaire, quart de cercle, double segment, quatre segments)
- Remplacement Direct des Illuminateurs Halogène 150W
- Economie d'Energie de 50% par rapport à une Source Halogène
- Plus de 60 000 Heures de Durée de Vie
- A utiliser avec des Guides Lumineux en Fibre Optique
- Distance de Travail de 3 à 9"
- Couvrent une Zone de 2"
- Intensité Variable et Options Stroboscopiques
- Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
- Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
- Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie
- Sortie haute intensité jusqu'à 41 000 lux
- Distance de travail de 2"-10" (en fonction de la taille)
- Gamme complète de longueurs d'onde disponible
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Une conception unique pour éviter les images fantômes
- Disponibles en rouge, blanc et bleu
- Idéaux pour une utilisation avec des caméras haute résolution
- Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
- Faible Niveau de Bruit (25dB)
- Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité
- Options à Focalisation Fixe et Ajustable
- Logement Robuste
- Fente en T pour une Facilité de Montage
- Accessoires pour Eclairage LED de Haute Intensité
- Le Régulateur de Courant Continu Ajuste l'Intensité des LED
- Dissipateurs Thermiques LED Recommandés
- Distance de Travail de 4"
- Couvrent une Zone de 1,7"
- Intensité Variable et Options Stroboscopiques
- Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
- Couvrent une surface de 43 à 100 mm
- 50 000 heures de durée de vie
- Différentes longueurs d'onde disponibles
- Équipent les objectifs d'imagerie à monture C pour contrôler la géométrie d'éclairage
- Idéaux pour la reconstruction et la cartographie 3D
- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
- Durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
- Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
- Accès facile à la rangée de lentilles pour un réglage manuel rapide des angles d’émission de l’éclairage
- Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
- Intégration d’un accessoire de polariseur pour éliminer l’éblouissement
- Source lumineuse collimatée pour les applications de silhouettage de précision
- Sortie haute intensité à faible émission de chaleur
- Angles de faible divergence comparés aux rétroéclairages non collimatés
- Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
- Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
- Durée de vie de 50 000 heures
- Compatibles avec les ports d’illumination à fibre de 8mm ou 1/4" (0.312")
- LED à haute intensité
- Dissipation thermique efficace pour une longue durée de vie de la LED
- Compatibles avec Les Illuminateurs Télécentriques à Rétroéclairage TECHSPEC®
- Illuminateur à fibre optique à LED blanches de très haute intensité
- Remplacement direct pour les éclairages halogènes 150 W
- Plus de 60 000 heures de vie des LED
- Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
- Boîtier compact avec monture de rainure en T
- Gamme complète de longueurs d'onde disponible
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Illuminateur de vision industrielle à haute intensité
- Éclairage uniforme bord à bord, à faible dégagement de chaleur
- Facteur de forme mince et compacte
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Rendement lumineux jusqu'à 15 000 lux
- Boîtier compact et rectangulaire à faible encombrement
- Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite également disponibles
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Sortie haute intensité jusqu'à 60 000 lux
- Format rectangulaire, spot lumineux hors axe
- Spots Lumineux Compacts MicroBrite également disponibles
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
- Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
- Sortie haute intensité jusqu'à 70.200 Lux
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Angle de montage étroit de 30° pour les LED
- Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
- Idéaux pour l'éclairage à fond noir en ligne
- Contrôlables via l'interface graphique Ethernet ou le navigateur Web
- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou 1/4" (0,312")
- Gestion thermique efficace pour une longue durée de vie des LED
- Compatibles avec les Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC® et les Objectifs Télécentriques TECHSPEC®
- Haute précision sans speckle
- Large gamme de motifs standard disponibles
- Couleurs disponibles : blanc, bleu, rouge et IR
- Longueurs d’onde centrales de 375 à 1050 nm
- Dissipateur thermique intégré pour la gestion thermique
- Fonctionnement en modulation continue, TTL ou analogique
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.