Produit ajouté au panier

Cyber Sale Filtres !

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya
  • Gamme UV, VIS, et IR
  • Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
  • Également disponiles montés
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0
  • Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
  • Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Parfaits pour les sciences de la vie ou l'analyse chimique
  • Disponibles avec des longueurs d'onde centrales pour l'UV, le visible et l'IR
  • Traitements durs à haute performance
  • Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm, 25 nm et 50 nm également disponibles.
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT
  • 27 types de verres colorés SCHOTT standard
  • Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
Filtres Passe-Bande de Fluorescence Filtres Passe-Bande de Fluorescence
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filtres Passe-Bande Colorés Hoya Filtres Passe-Bande Colorés Hoya
  • Gammes de l’UV, VIS, et IR
  • Formes circulaires et carrées disponibles
Filtres Passe-Haut OD 2 Filtres Passe-Haut OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Haute efficacité de rejet/transmission
  • Substrat en silice fondue de précision
  • Disponibilité d’une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2
Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 50 nm Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 50 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Composants de Polarisation COTS
Filtres Passe-Bas OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Haute efficacité de transmission/rejet
  • Substrat en silice fondue de précision 
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG
  • Types de verre NG4, NG9 ou NG11
  • Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
  • Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Verre Gris SCHOTT NG également disponible
Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 25 nm Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 25 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaits pour les sciences de la vie
  • Transmission élevée, blocage profond
  • Utilisés pour empêcher le photoblanchiment en applications de microscopie
  • Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm10 nm et 50 nm également disponibles
Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT
  • 20 types de verres SCHOTT standard
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
  • Régions passe-bande UV, visible et IR
Filtres Passe-Haut OD 2 Filtres Passe-Haut OD 2
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Transmission ≥85% et blocage OD 2
  • Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
  • Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® également disponibles.
Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants Filtres à Densité Neutre (ND) Réfléchissants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spectrallement plat
  • Précision et neutralité maximum à prix modéré
  • Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires
Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Larges gammes de transmission et de rejet
  • Pente raide pour sélection spectrale précise
  • Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)
Top Seller
  • La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
  • Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
  • Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
Filtres à Densité Neutre — IR Proche Filtres à Densité Neutre — IR Proche
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour 700 - 1.100 nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Substrat de silice fondue
Filtres Passe-Bas OD 2 Filtres Passe-Bas OD 2
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Transmission ≥85% et blocage OD 2
  • Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
  • Filtres Passe-Bas OD 4 TECHSPEC® également disponibles
Filtres Dichroïques Passe-Bas Filtres Dichroïques Passe-Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Larges gammes de transmission et de réflexion
  • De nombreuses tailles communes disponibles
Filtres à Densité Neutre (ND)  Non Réfléchissants Filtres à Densité Neutre (ND) Non Réfléchissants
  • Empêchent les réflexions non souhaitées d’aller vers la source lumineuse
  • Spectralement plats
  • Gammes VIS et NIR disponibles
Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs
  • Type dichroïque à forte saturation 
  • Matrice de tailles et sets 
  • Substrats en verre de précision 
Filtres Colorés Dichroïques Réfléchissants 45° Filtres Colorés Dichroïques Réfléchissants 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réfléchissent la couleur déclarée tout en transmettant le reste du spectre visible
  • Idéaux pour la séparation de couleurs
  • Substrat de précision N-BK7
TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters Filtres Passe-Bande OD 4 Non Montés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • longueurs d’onde centrales de 365 à 1550 nm
  • options de largeur à mi-hauteur de 10, 25 ou 50 nm
  • transmission élevée et blocage profond
  • Filtres Passe-Bande OD 4 Montés de 5 nm, 10 nm, 25 nm et 50 nm également disponibles.
Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu Filtres Anticaloriques en Verre Coloré ISK d’Isuzu
  • Transmettent la lumière visible, rejettent le rayonnement IR

  • Coupure nette et absorption élevée aux longueurs d'onde de conception

  • Disponibles en 12,5, 25 et 50 mm de diamètre

Filtres Absorbants à Densité Neutre Montés Filtres Absorbants à Densité Neutre Montés
  • Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm 
  • Verre homogène : blocage par absorption 
  • Contrôle lumineux/exposition 
Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Filtres Passe-Haut Dichroïques Filtres Passe-Haut Dichroïques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
  • Forte Longueur d'Onde de Coupure
  • Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
Filtres à Densité Neutre (ND) UV-NIR Filtres à Densité Neutre (ND) UV-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission Constante de 190 à 1700 nm
  • Peuvent être Empilés pour Créer des Valeurs de Densité Intermédiaires
  • Nombreuses Densités Optiques Disponibles
Filtres Passe-Bande de Fluorescence Non Montés Filtres Passe-Bande de Fluorescence Non Montés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filtres Interférentiels Passe-Bande avec Traitement Traditionnel (400 - 699 nm) Filtres Interférentiels Passe-Bande avec Traitement Traditionnel (400 - 699 nm)
  • Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du visible et de l'IR
  • Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
  • Parfaits pour les applications Biomédicales et l'intégration de composants d'instrumentation
  • Options de CWL comprises entre 193 et 399 nm, 400 et 699 nm et 700 et 1650nm disponibles
Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT
  • Substrats en verre coloré SCHOTT KG
  • Absorption du rayonnement infrarouge
  • Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 4 Everix
  • Épaisseur maximum de 300 μm
  • Structure souple et résistant aux rayures
  • Film fin extrudé possédant des profils spectraux nets
Filtres Dichroïques de Fluorescence Filtres Dichroïques de Fluorescence
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
  • Transition brutale de la réflexion à la transmission
  • Bandes de réflexion et de transmission étendues
Adaptateurs de Filtre de Vision Industrielle Adaptateurs de Filtre de Vision Industrielle
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conçus pour être couplés aux Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®
  • Bagues d’Adaptation Step-Up et Step-Down pour une Conversion dans des Tailles plus larges et plus petites
  • Monture Mince pour empêcher que l’Image ne se dégrade
Filtres UV Montés Filtres UV Montés
  • Bloquent l’UV et transmettent le visible
  • Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière 
Filtres Optiques en Plastique Colorés Filtres Optiques en Plastique Colorés
  • Résistance à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools)
  • Excellente résistance thermique
  • Facile à percer avec des mèches en carbure rapide pour le montage
Filtres Infrarouge (IR) Montés Filtres Infrarouge (IR) Montés
  • Filtres de coupure UV/IR ou de passage infrarouge (IR) 
  • Passent seulement le visible ou l’IR
  • Idéaux comme filtres anticaloriques
Filtres Colorés Montés Filtres Colorés Montés
  • Améliorent le contraste
  • Isolent les régions spectrales/couleurs
  • Verre coloré de précision
Filtres Interférentiels Passe-Bande 700 - 1650 nm avec Traitement Traditionnel Filtres Interférentiels Passe-Bande 700 - 1650 nm avec Traitement Traditionnel
  • Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du Visible et de l'IR
  • Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
  • Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration dans des systèmes
  • Options de CWL de 193 - 399 nm, 400-699 nm, et 700-1650 nm disponibles
Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Insensibles à la polarisation
  • Traitement dur
  • Différentes tailles disponibles
Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré – traitements diélectriques haute performance – matériaux conformes à RoHS. Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré
  • Filtres passe-haut à traitement diélectrique
  • Transmission typique >90% et blocage >OD 6
  • Construction 100% respectueuse de l’environnement, conformité RoSH
  • Longueurs d'onde de coupure cut-on de 320 à 1000 nm
Miroirs Chauds Miroirs Chauds
  • Parfaits pour réduire la chaleur
  • Réfléchissent >90% du NIR et IR
  • Transmettent >85% de la lumière visible
Montures de Filtres Vides Montures de Filtres Vides
  • Idéales pour intégrer des filtres dans les objectifs d'imagerie
  • Construction en aluminium anodisé noir
  • Tailles et filetages de montage courants disponibles
  • Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® également disponibles
Filtres Passe-Bande Everix Ultra-Fins à Large Bande Filtres Passe-Bande Everix Ultra-Fins à Large Bande
  • Conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser
  • Conception ultra-mince, insensible aux rayures
  • Faciles à intégrer dans les appareils portables

·     

Filtres à Densité Neutre UV-VIS Filtres à Densité Neutre UV-VIS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux pour des sources 250-700nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
Filtres d’Apodisation à Variation Continue Filtres d’Apodisation à Variation Continue
  • Filtre de Type Bull’s Eye - Densité Diminue Radialement du Centre
  • Filtre Inverse Bull’s Eye – Densité Augmente Radialement du Centre
  • Idéaux pour Eliminer les Variations en Densité dans des Systèmes Optiques
Miroirs Froids à Haute Performance Miroirs Froids à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflexion >95% entre 400 et 690nm
  • Transmission >90% entre 700 et 1150nm
  • Optimisés pour un Angle d'Incidence de 0° ou 45°
Filtres Coupe-Bande OD 4 Filtres Coupe-Bande OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Blocage >OD 4,0 aux longueurs d’onde de 355 nm à 1064 nm
  • Large gamme de transmission 
  • Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles 
  • Une alternative économique aux filtres coupe-bande rugate 
Filtres Passe-Bande OD 4, 5 nm à Traitement Dur Filtres Passe-Bande OD 4, 5 nm à Traitement Dur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Diverses raies laser UV, VIS et NIR disponibles
  • Blocage et transmission élevés
  • Coupures brusques
Filtres à Densité Neutre (ND) VUV Filtres à Densité Neutre (ND) VUV
  • Transmission constante de 120 à 200 nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Idéaux pour la spectroscopie Raman et les lasers à excimère
Miroirs Chauds à Haute Performance Miroirs Chauds à Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission élevée de 400 à 690 nm
  • Réflexion élevée de 750 à 1125 nm
  • Parfaits pour réduire la production de chaleur
Filtres de Fluorescence en Verre Filtres de Fluorescence en Verre
  • Excitation par éclairage UV
  • Large gamme de couleurs de fluorescence
  • Sensibilité et durabilité élevées
Filtres Laser à Haute Résistance Filtres Laser à Haute Résistance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Bandes Étroites pour des Lasers à Solides et à Gaz
  • Larges Bandes pour les Diodes Laser
  • Forte Transmission, Blocage Profond
Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT
  • Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11
Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés
Top Seller
  • Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
  • Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
  • Efficacité de polarisation 95%
  • Également disponibles Non Montés
Filtres Interférentiels Passe-Bande 193-399 nm avec Traitement Traditionnel Filtres Interférentiels Passe-Bande 193-399 nm avec Traitement Traditionnel
  • Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du visible et de l'IR
  • Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
  • Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration dans l'instrumentation
  • Options de CWL comprises entre 193-399 nm, 400-699 nm, et 700-1650 nm disponibles
Filtres IR Passe-Haut en Plastique Filtres IR Passe-Haut en Plastique
Top Seller
  • Plastique de poids léger
  • Excellente résistance thermique et chimique
Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR) Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR) Nouveau
  • Parfaitement adaptés à l'analyse gazeuse
  • Longueurs d'onde de conception entre 2,7 et 12,4 μm
  • Filtre interférentiel à substrat unique
Filtres Interférentiels Passe-Bande Filtres Interférentiels Passe-Bande Fin de Série
  • Différentes longueurs d'onde de conception disponibles
  • Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration en l'instrumentation
  • Versions non montées et montées disponibles
Filtres Coupe-Bande OD 6 Filtres Coupe-Bande OD 6
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
  • Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
  • Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
  • Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles
Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR) Filtres Passe-Bas pour l'Infrarouge (IR)
  • Transmission moyenne ≥85% sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouge
  • Blocage ≥OD 3,0 à travers la bande d’arrêt
  • Longueurs d'onde communes pour les applications environnementales et médicales
META® holoOPTIX® Notch Filters Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX®
  • >OD 4,0 (typique)
  • Large gamme de transmission
  • Conception unique, large et flexible
Filtres de Coupure IR Filtres de Coupure IR
  • Longueur d'onde de coupure de 710 nm
  • Différentes dimensions disponibles
  • Versions circulaires ou rectangulaires
Miroirs Chauds Étendus Miroirs Chauds Étendus
  • Améliorent la Réflectivité Proche IR par rapport aux Miroirs Chauds Standards
  • Température de Fonctionnement jusqu’à 230°C
  • Couleur Neutre pour les Sources de 5.500 K ou 3.200 K, ± 250 K
Montures pour Filtres de Vision Industrielle de 25 et 50 mm de Diamètre Montures pour Filtres de Vision Industrielle de 25 et 50 mm de Diamètre
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Filtres Passe-Haut SWIR Filtres Passe-Haut SWIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Blocage des Longueurs d'Onde du Visible
  • Parfaits pour les Applications de Vision Industrielle
  • Peuvent être utilisés comme Miroirs Froids
  • Filtres à Transition Passe-Haut Supplémentaires Disponibles
Filtres Passe-Bande de Fluorescence Multibandes Filtres Passe-Bande de Fluorescence Multibandes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Nombreuses bandes passantes sur un même filtre
  • Pic de transmission élevé, excellent blocage
  • Adaptés au visionnage simultané de plusieurs fluorophores
  • Combiner avec des Filtres Dichroïques de Fluorescence pour optimiser la performance.
Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix
  • Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
  • Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
  • Transmission moyenne > 80%
M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	Adaptateurs pour Composants de Monture C et T de Vision Industrielle Nouveau
  • Intégration des composants de montures C et T dans les systèmes d'imagerie
  • Compatibles avec les filetages de M22,5 à M40,5
  • Le design « step-up » empêche le vignettage
Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins, OD 6 Everix Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins, OD 6 Everix
  • Blocage OD 6 aux longueurs d’onde de 405 à 1064 nm
  • Épaisseur maximum de 300 μm
  • Souples et résistant aux rayures
Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT Nouveau
Filtres Kodak Wratten Filtres Kodak Wratten
  • Parfaits pour la correction et l'atténuation des couleurs 
  • Les filtres IR n'ont aucune transmittance de 400 à 700 nm
  • Gants en latex sans poudre disponibles pour la manipulation
Miroirs Chauds UV Miroirs Chauds UV
  • Transmettent 80% de la Lumière UV et Visible
  • Reflètent 70% de la Lumière IR
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
Experimental Grade Bandpass Interference Filters Experimental Grade Bandpass Interference Filters Fin de Série
  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle
  • Plusieurs tailles et filetages de montage disponibles
  • Qualité de surface de 40-20
  • Aident à minimiser la saturation des pixels
Miroirs Froids Miroirs Froids
  • Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
  • Réfléchissent 90% du Visible
  • Transmettent 80% du Proche IR et du IR
Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters Commercial Grade Reflective Neutral Density Filters Fin de Série
Filtres UV Passe-Haut Filtres UV Passe-Haut Fin de Série

 

  • Parfaits pour les applications UV
  • À utiliser avec des filtres passe-haut et passe-bande
  • Différentes tailles disponibles

 

Filtres Circulaires à Densité Neutre Variable Filtres Circulaires à Densité Neutre Variable
  •  Densité continuellement variable sur 270°
  • Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
  • Versions montées et non montées disponibles 
Porte-Filtres pour Objectifs d’Imagerie Porte-Filtres pour Objectifs d’Imagerie
  • Monte des Filtres Carrés et Circulaires de 2" et 50 mm
  • Filetage Mâle M52 x 0,75
  • Options d’Adaptateur pour d’Autres Filtres Courants
Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5 Filtres à Densité Neutre - Filetés M25.5 et M30.5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
  • Variété de Densités Optiques
  • Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon
Filtres Multi-Coupe-Bande OD 6  pour Lasers Nd:YAG Filtres Multi-Coupe-Bande OD 6 pour Lasers Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimisés pour une utilisation avec des LEDs populaires
  • Nombreuses tailles de montures et de filetages disponibles pour faciliter la compatibilité aves les systèmes
  • Profils de transmission extrêmement élevés et plats fournissant un éclairage uniforme
Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix
  • Substrat flexible, ultra-fin
  • Conceptions à coupure brusque
  • Film fin extrudé anti-rayure
Filtre Passe-Bande UV Filtre Passe-Bande UV Fin de Série
  • Longueurs d’onde centrales à partir de 193 nm
  • Traitement passe-bande de première surface avec surcouche protectrice
  • Substrat de silice fondue UV
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG
  •  Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
  • Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Options personnalisées disponibles
  • Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles
Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Nouveau
Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR
  • Convertissent la lumière NIR en lumière visible
  • Lumière incidente avec 30 mW/mm2 @ 1064 nm suffisante pour l'émission
  • Alternative idéale aux Produits de Détection Laser pour les applications à haute puissance
  • Filtres de Fluorescence en Verre pour convertir la lumière UV en lumière visible également disponibles

 

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer