Produit ajouté au panier

Cyber Sale Fibres Optiques !

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser : 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm et 1940 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative
Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii<sup>®</sup> Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Traitements AR pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 2X à 10X
  • Tarifs régressifs en fonction du volume pour une intégration OEM
Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour une longueur d'onde laser HeNe de 633 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 20X
  • Divergence ajustable avec des optiques non rotatives pour les lasers HeNe
TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses Lentilles Singulets de Focalisation Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
  • Lentilles N-BK7 montées pour une intégration facile dans les systèmes laser
  • Distance focale positive de 60 mm à 120 mm
  • Traitement AR pour une réflexion minimale à 532 et 1064 nm
Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
  • Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
  • Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Expanseurs de Faisceau Vega® à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer