Produit ajouté au panier

Cyber Sale Réseaux de Diffraction !

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Réseaux de Transmission Réseaux de Transmission
  • Faible sensibilité à la polarisation
  • Idéaux pour les configurations en ligne
  • Conçus pour disperser la lumière à des angles spécifiques  
Film de Réseau de Diffraction Holographique Film de Réseau de Diffraction Holographique
Top Seller
  •  Parfaits pour la spectroscopie
  • Deux possibilités d'espacement entre les traits
  • Feuilles de 6" x 12" et rouleaux d'environ 60 m disponibles
Réseaux de Transmission UV Réseaux de Transmission UV
  • Plusieurs Angles de Diffraction Disponibles
  • Substrat de Silice Fondue Indice UV
  • Parfaits Pour les Applications de Réseaux Fixes
Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette de Richardson Gratings™ Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette de Richardson Gratings™
  • Pouvoirs de résolution et dispersion les plus élevés
  • Faible densité de rainures pour une utilisation dans les ordres supérieurs
  • Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
  • Tailles personnalisées proposées
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction Réfléchissants Holographiques Haute Précision de Richardson Gratings™
  • Haute efficacité de diffraction
  • Réduction de la lumière parasite et périodicité plus précise que les réseaux gravés
  • Options de longueur d'onde des régions UV à NIR disponibles
  • Tailles personnalisées proposées
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Gravés Haute Précision de Richardson Gratings™ Nouveau
  • Excellente efficacité à la longueur d'onde de blaze et à l'angle de blaze
  • Tolérances dimensionnelles excellentes
  • Conviennent parfaitement aux applications spectroscopiques
  • Tailles personnalisées proposées
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Haute Précision Traités Or de Richardson Gratings™
  • Optimisés pour une utilisation de 350 à 800 nm (500 nm) ou 700 à 1600 nm (1000 nm)
  • Disponibles dans les dimensions standard 12,7 x 12,7, 25 x 25 et 30 x 30 mm
  • Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
  • Tailles personnalisées proposées
Réseaux de Diffraction Gravés Réfléchissants Réseaux de Diffraction Gravés Réfléchissants
  • Jusqu'à 80% d'efficacité
  • Traitement d’aluminium nu
  • Options de longueur d'onde de blaze de 250 à 1600 nm
Réseaux Holographiques Réfléchissants Réseaux Holographiques Réfléchissants
  • Densité des rainures jusqu'à 3600 rainures par mm
  • Traitement en aluminium nu
  • Profil de réseau sinusoïdal 
  • Gamme de longueurs d'onde disponibles de 250 à 1500 nm
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer