Produit ajouté au panier

Cyber Sale Caméras !

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Objectifs d’Imagerie Optimisés pour les Longues Distances de Travail Objectifs d’Imagerie Optimisés pour les Longues Distances de Travail
  • Objectif de monture S pour capteurs de ⅔"
  • Objectif pour caméras sur circuit à large champ de vision
  • Distances focales de 1,68 mm à 50 mm
Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™ Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™
  • Conçu pour Accomoder des Formats CCDs 2/3’’ et Plus Petits
  • Performance Fiable et Polyvalente en Conceptions Compactes
  • Systèmes d'Imagerie Analogiques et Numériques Disponibles
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar
  • Distorsion ultra-faible
  • Compatibles avec les caméras 45 mégapixels, 1,4", monture C
  • Distances focales allant de 12 mm à 50 mm
Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. Objectifs Zoom 7X et 12,5X de Haute Précision
Objectifs Rodagon Grand Format Objectifs Rodagon Grand Format
  • Cercle d’image jusqu’à 174 mm pour balayage linéaire et matriciel
  • Objectifs de monture C, F et T
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels ou capteurs linéaires de 8k, taille de pixel de 7 µm
  • Distances focales de 35 mm à 135 mm
Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™ Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
  • Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
  • Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail
Composants Réduisant les Pertes Lumineuses Composants Réduisant les Pertes Lumineuses Fin de Série
  • Elimine ou Réduit les Pertes Lumineuses
  • Stockage Compact
Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1", capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
  • Lentille liquide intégrée pour un autofocus dynamique
  • La lentille liquide accordable (LT = Liquid Tunable) maximise les performances en termes de résolution, distance et vitesse de mise au point
  • Distances focales de 12 à 25 mm
Objectifs Zoom à Proche Mise au Point Objectifs Zoom à Proche Mise au Point
Top Seller
  • Polyvalents et abordables
  • Plus petits champ de vision et distances de travail que les objectifs à focale fixe
  • Iris manuel pour le contrôle lumineux
Objectifs d'Imagerie InfiniMite™ Objectifs d'Imagerie InfiniMite™
  • Trois options de plages de grossissement primaire 
  • Distance de travail de 25 mm à l'infini 
  • Tube Doubleur LDL optionnel pour augmenter le grossissement de 2X
Accessoires pour Objectifs M12 Accessoires pour Objectifs M12
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Adapteur M12 vers monture C avec ou sans joint
  • Écrou de blocage pour maintenir les objectifs M12 dans la plupart des montures
  • Monture robuste pour les circuits caméras
Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR, 1" Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR, 1"
  • Objectif de monture C pour capteur d’1"
  • Gamme spectrale de 800 à 2000 nm pour capteurs SWIR InGaAs
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm
Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d’onde de 425 à 1000 nm
  • Distances focales de 3,5 mm à 50 mm
Dynamic Focus VZM™ Lens Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique
  • Focalisation Corrigée Électroniquement avec les Lentilles Liquides Intégrées
  • Permet un Réglage du Grossissement sans Modification de la Distance de Travail
  • Permet de Dépasser les Limites de Profondeur de Champ
Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif ultracompact (UC) haute résolution pour petits capteurs
  • Distances focales de 4 mm à 35 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus dynamique
  • Distances focales de 12 mm à 50 mm
1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses Objectifs Télécentriques à Eclairage en Ligne pour Capteurs 1,2” Nouveau
  • Format capteur max. 1,2”
  • Entrée en fibre optique pour l’éclairage en ligne
  • Longue distance de travail
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer