- Gamme UV, VIS, et IR
- Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
- Également disponiles montés
- Densités optiques de 0,1 à 4,0
- Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
- Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
- 27 types de verres colorés SCHOTT standard
- Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
- Longueurs d'onde communes pour les fluorophores populaires
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Transmission >93%
- Blocage >OD6, <3% du bord de la bande
- Également disponibles : Ensembles de Filtres de Fluorescence et Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
- Gammes de l’UV, VIS, et IR
- Formes circulaires et carrées disponibles
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Haute efficacité de rejet/transmission
- Substrat en silice fondue de précision
- Disponibilité d’une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2
- Transmission élevée, blocage profond
- Larges bandes passantes, idéales pour les applications d'imagerie
- Disponibles avec des longueurs d’onde centrales pour le VIS et l’IR
- Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 10 nm et 25 nm également disponibles
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Haute efficacité de transmission/rejet
- Substrat en silice fondue de précision
- Types de verre NG4, NG9 ou NG11
- Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
- Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
- Verre Gris SCHOTT NG également disponible
- 20 types de verres SCHOTT standard
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
- Régions passe-bande UV, visible et IR
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Transmission ≥85% et blocage OD 2
- Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
- Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® également disponibles.
- Spectrallement plat
- Précision et neutralité maximum à prix modéré
- Utilisez l'empilement pour créer des valeurs de densités intermédiaires
- Larges gammes de transmission et de rejet
- Pente raide pour sélection spectrale précise
- Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés
- La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
- Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
- Idéaux pour 700 - 1.100 nm
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Substrat de silice fondue
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Transmission ≥85% et blocage OD 2
- Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
- Filtres Passe-Bas OD 4 TECHSPEC® également disponibles
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Larges gammes de transmission et de réflexion
- De nombreuses tailles communes disponibles
- Empêchent les réflexions non souhaitées d’aller vers la source lumineuse
- Spectralement plats
- Gammes VIS et NIR disponibles
- Type dichroïque à forte saturation
- Matrice de tailles et sets
- Substrats en verre de précision
- Réfléchissent la couleur déclarée tout en transmettant le reste du spectre visible
- Idéaux pour la séparation de couleurs
- Substrat de précision N-BK7
-
Transmettent la lumière visible, rejettent le rayonnement IR
-
Coupure nette et absorption élevée aux longueurs d'onde de conception
-
Disponibles en 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
- Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
- Verre homogène : blocage par absorption
- Contrôle lumineux/exposition
- Pente de coupure <1%
- Rejet OD ≥4,0
- Transmission ≥91% en bande passante
- Une variété de Kits de Filtres Passe-Haut OD 4 disponibles
- Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
- Forte Longueur d'Onde de Coupure
- Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
- Transmission Constante de 190 à 1700 nm
- Peuvent être Empilés pour Créer des Valeurs de Densité Intermédiaires
- Nombreuses Densités Optiques Disponibles
- Conçus pour être utilisé avec les fluorophores courants
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Transmission élevée avec un blocage profond >OD 6,0
- Filtres de Fluorescence et Ensembles de Filtres de Fluorescence Montés également disponibles
- Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du visible et de l'IR
- Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
- Parfaits pour les applications Biomédicales et l'intégration de composants d'instrumentation
- Options de CWL comprises entre 193 et 399 nm, 400 et 699 nm et 700 et 1650nm disponibles
- Substrats en verre coloré SCHOTT KG
- Absorption du rayonnement infrarouge
- Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
- Épaisseur maximum de 300 μm
- Structure souple et résistant aux rayures
- Film fin extrudé possédant des profils spectraux nets
- Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
- Transition brutale de la réflexion à la transmission
- Bandes de réflexion et de transmission étendues
- Conçus pour être couplés aux Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®
- Bagues d’Adaptation Step-Up et Step-Down pour une Conversion dans des Tailles plus larges et plus petites
- Monture Mince pour empêcher que l’Image ne se dégrade
- Bloquent l’UV et transmettent le visible
- Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière
- Résistance à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools)
- Excellente résistance thermique
- Facile à percer avec des mèches en carbure rapide pour le montage
- Filtres de coupure UV/IR ou de passage infrarouge (IR)
- Passent seulement le visible ou l’IR
- Idéaux comme filtres anticaloriques
- Améliorent le contraste
- Isolent les régions spectrales/couleurs
- Verre coloré de précision
- Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du Visible et de l'IR
- Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
- Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration dans des systèmes
- Options de CWL de 193 - 399 nm, 400-699 nm, et 700-1650 nm disponibles
- Insensibles à la polarisation
- Traitement dur
- Différentes tailles disponibles
- Filtres passe-haut à traitement diélectrique
- Transmission typique >90% et blocage >OD 6
- Construction 100% respectueuse de l’environnement, conformité RoSH
- Longueurs d'onde de coupure cut-on de 320 à 1000 nm
- Parfaits pour réduire la chaleur
- Réfléchissent >90% du NIR et IR
- Transmettent >85% de la lumière visible
- Idéales pour intégrer des filtres dans les objectifs d'imagerie
- Construction en aluminium anodisé noir
- Tailles et filetages de montage courants disponibles
- Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® également disponibles
- Conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser
- Conception ultra-mince, insensible aux rayures
- Faciles à intégrer dans les appareils portables
·
- Idéaux pour des sources 250-700nm
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Filtre de Type Bull’s Eye - Densité Diminue Radialement du Centre
- Filtre Inverse Bull’s Eye – Densité Augmente Radialement du Centre
- Idéaux pour Eliminer les Variations en Densité dans des Systèmes Optiques
- Réflexion >95% entre 400 et 690nm
- Transmission >90% entre 700 et 1150nm
- Optimisés pour un Angle d'Incidence de 0° ou 45°
- Blocage >OD 4,0 aux longueurs d’onde de 355 nm à 1064 nm
- Large gamme de transmission
- Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles
- Une alternative économique aux filtres coupe-bande rugate
- Diverses raies laser UV, VIS et NIR disponibles
- Blocage et transmission élevés
- Coupures brusques
- Transmission constante de 120 à 200 nm
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Idéaux pour la spectroscopie Raman et les lasers à excimère
- Transmission élevée de 400 à 690 nm
- Réflexion élevée de 750 à 1125 nm
- Parfaits pour réduire la production de chaleur
- Excitation par éclairage UV
- Large gamme de couleurs de fluorescence
- Sensibilité et durabilité élevées
- Bandes Étroites pour des Lasers à Solides et à Gaz
- Larges Bandes pour les Diodes Laser
- Forte Transmission, Blocage Profond
- Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11
- Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
- Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
- Efficacité de polarisation 95%
- Également disponibles Non Montés
- Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du visible et de l'IR
- Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
- Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration dans l'instrumentation
- Options de CWL comprises entre 193-399 nm, 400-699 nm, et 700-1650 nm disponibles
- Plastique de poids léger
- Excellente résistance thermique et chimique
- Parfaitement adaptés à l'analyse gazeuse
- Longueurs d'onde de conception entre 2,7 et 12,4 μm
- Filtre interférentiel à substrat unique
- Différentes longueurs d'onde de conception disponibles
- Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration en l'instrumentation
- Versions non montées et montées disponibles
- Rejet OD 6 des longueurs d'onde de 355 à 1064 nm
- Large gamme de transmission
- Parfaits pour les systèmes laser Raman, à fluorescence et biomédicaux
- Filtres Coupe-Bande OD 4 et Filtres Coupe-Bande OD 6 Multi-Notch pour Lasers Nd:YAG également disponibles
- Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
- Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
- Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
- Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles
- Transmission moyenne ≥85% sur une large gamme de longueurs d'onde infrarouge
- Blocage ≥OD 3,0 à travers la bande d’arrêt
- Longueurs d'onde communes pour les applications environnementales et médicales
- >OD 4,0 (typique)
- Large gamme de transmission
- Conception unique, large et flexible
- Longueur d'onde de coupure de 710 nm
- Différentes dimensions disponibles
- Versions circulaires ou rectangulaires
- Améliorent la Réflectivité Proche IR par rapport aux Miroirs Chauds Standards
- Température de Fonctionnement jusqu’à 230°C
- Couleur Neutre pour les Sources de 5.500 K ou 3.200 K, ± 250 K
- Conçues spécifiquement pour maintenir des filtres de diamètre de 25/25,4 mm et 50/50,8 mm
- Acceptent des épaisseurs allant jusqu'à 7 mm
- Choisissez parmi notre large sélection de filtres de 25 mm ou 50 mm de diamètre
- Filtres à Transition Filetés et Filtres à Densité Neutre Filetés sont également disponibles
- Blocage des Longueurs d'Onde du Visible
- Parfaits pour les Applications de Vision Industrielle
- Peuvent être utilisés comme Miroirs Froids
- Filtres à Transition Passe-Haut Supplémentaires Disponibles
- Nombreuses bandes passantes sur un même filtre
- Pic de transmission élevé, excellent blocage
- Adaptés au visionnage simultané de plusieurs fluorophores
- Combiner avec des Filtres Dichroïques de Fluorescence pour optimiser la performance.
- Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
- Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
- Transmission moyenne > 80%
- Intégration des composants de montures C et T dans les systèmes d'imagerie
- Compatibles avec les filetages de M22,5 à M40,5
- Le design « step-up » empêche le vignettage
- Blocage OD 6 aux longueurs d’onde de 405 à 1064 nm
- Épaisseur maximum de 300 μm
- Souples et résistant aux rayures
- Plaques de verre coloré non polies
- Grandes dimensions de la matière première jusqu'à 165 x 165 mm
- Disponibles dans tous les types de verre SCHOTT
- Filtres en Verre Coloré Poli SCHOTT également disponibles
- Parfaits pour la correction et l'atténuation des couleurs
- Les filtres IR n'ont aucune transmittance de 400 à 700 nm
- Gants en latex sans poudre disponibles pour la manipulation
- Transmettent 80% de la Lumière UV et Visible
- Reflètent 70% de la Lumière IR
- Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
- Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics
- Plusieurs tailles et filetages de montage disponibles
- Qualité de surface de 40-20
- Aident à minimiser la saturation des pixels
- Angles d'Incidence de 0° et 45° Disponibles
- Réfléchissent 90% du Visible
- Transmettent 80% du Proche IR et du IR
- Feature Standard Designs and Specifications
- Constant Density Values Across the Surface
- For More Options, View Precision Quality Reflective Neutral Density Filters
- Parfaits pour les applications UV
- À utiliser avec des filtres passe-haut et passe-bande
- Différentes tailles disponibles
- Densité continuellement variable sur 270°
- Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
- Versions montées et non montées disponibles
- Monte des Filtres Carrés et Circulaires de 2" et 50 mm
- Filetage Mâle M52 x 0,75
- Options d’Adaptateur pour d’Autres Filtres Courants
- Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Densités Optiques
- Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon
- Blocage Profond OD 6
- Transmission Supérieure à 90%
- Large Gamme de Transmission allant de 325 à 1.200 nm
- Filtres Coupe-Bande OD 4 et Filtres Coupe-Bande OD 6 également disponibles
- Optimisés pour une utilisation avec des LEDs populaires
- Nombreuses tailles de montures et de filetages disponibles pour faciliter la compatibilité aves les systèmes
- Profils de transmission extrêmement élevés et plats fournissant un éclairage uniforme
- Substrat flexible, ultra-fin
- Conceptions à coupure brusque
- Film fin extrudé anti-rayure
- Longueurs d’onde centrales à partir de 193 nm
- Traitement passe-bande de première surface avec surcouche protectrice
- Substrat de silice fondue UV
- Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
- Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
- Options personnalisées disponibles
- Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles
- Distorsion du front d'onde transmis de λ/4
- Traitement AR pour 450 à 700 nm
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) également disponibles
- Convertissent la lumière NIR en lumière visible
- Lumière incidente avec 30 mW/mm2 @ 1064 nm suffisante pour l'émission
- Alternative idéale aux Produits de Détection Laser pour les applications à haute puissance
- Filtres de Fluorescence en Verre pour convertir la lumière UV en lumière visible également disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.