Produit ajouté au panier

Amplificateurs

Amplifiers are used to amplify the energy output of photodetectors as well as convert their electrical signal for a number of illumination measurement or spectroscopy applications. Amplifiers are digital systems that amplify the low electrical current transmitted by photodetectors to easily detectable levels. Amplifiers also convert photodetectors’ electrical current into voltage so that their signal may be read by other digital devices. Amplifiers are indispensable for nearly any light measurement applications by greatly increasing the usability of a detector system.

Nouveau Amplificateurs à Fibre EDFA et YDFA Amplificateurs à Fibre EDFA et YDFA
  • Options d'amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) ou à l'ytterbium (YDFA)
  • Options de longueurs d’onde de 1530 à 1565 nm ou 1025 à 1075 nm
  • Contrôle manuel et numérique (USB)
Amplificateurs de Courant Amplificateurs de Courant
Top Seller
  • Convertissent de petits courants en tensions utilisables 
  • Gain variable
  • Conceptions haute vitesse et bruit réduit
Amplificateur Double Phase Amplificateur Double Phase
  • Opération Double Phase avec Calcul du Module
  • Entrée Simple ou Différentielle
  • Paramètres de Gain de 3μV à 1V
  • Analogique pour l’Affichage des Signaux de Sortie X, Y ou R
  • Contrôle Offset X&Y
  • Constantes de Temps de Sortie de 100μs à 30s
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer