Produit ajouté au panier

1.1" HP Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics®

The 1.1" HP Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics® are high-performance machine vision lenses with iris adjustment and up to 20 megapixels of resolution for 1.85μm pixel size sensors. The f/1.8 and f/2.8 apertures provide increased light throughput and high resolution performance.

Learn More

Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Related Videos

}
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer