Produit ajouté au panier

Monture Sténopé de Précision

#53-287 + #54-339 Ring Mount

#53-287 + #54-339 Ring Mount 25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287
×

Avec un diamètre de 1,02", la Monture Sténopé de Précision dispose d'un anneau de retenue pour sécuriser le positionnement des sténopés de précision de diamètre ⅜" (9,5 mm) non montés. La face arrière comporte un filetage mâle externe RMS (20,32 x 36TPI). Quand elle est utilisée avec la monture d'anneau pour objectifs, référence #03-627, la Monture Sténopé de Précision peut être montée facilement sur des composants de monture C. Une monture d'anneau en 2 parties ayant un filetage ¼-20 est disponible pour adapter la Monture Sténopé de Précision à toutes tiges ou tables de laboratoire standards.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer