Produit ajouté au panier

Sténopés et Diaphragmes à Fente

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Fente Optique Ajustable Fente Optique Ajustable
  • Ouverture libre de la fente de 6 mm maximum
  • Réglage fin de la fente mécanique par vis micrométrique
  • Trou de montage ¼-20
Diaphragmes pour Lasers à Haute Puissance Diaphragmes pour Lasers à Haute Puissance
  • Substrat en céramique, cuivre, cuivre plaqué or, molybdène et tungstène
  • Résistent à des densités de puissance élevées jusqu'à 130 MW/cm2 (pour les substrats Mo et W)
  • Idéales pour le filtrage spatial et l'ouverture laser
Sténopés Noircis Acktar Sténopés Noircis Acktar
  • Faible réflexion des UVE aux SWIR
  • Traitement noir absorbant 99% de la lumière
  • Taille d'ouverture comprise entre 20 et 1000 μm
  • Versions montées et non montées disponibles
Fentes Noircies Acktar Fentes Noircies Acktar
  • Traitement à faible réflexion et bande large
  • Absorbent 99% de l'UVE au SWIR
  • Tailles de fentes à partir de 25 μm × 3 mm
  • Versions montées et non montées disponibles
Fentes de Précision Fentes de Précision
  • Version montée permet un support mécanique sécurisé
  • Utilisées en systèmes optiques
  • Idéales pour une analyse d'image par spectrophotomètre
Unmounted Precision Pinhole Sténopés de Précision
  • Disponibles en monture d’ouverture pour un support mécanique sécurisé
  • Taille des sténopés de 1 à 1 000 µm
  • Ouvertures à haute puissance disponibles
2-Axis Adjustable Slits Fente Réglable sur Deux Axes Nouveau
  • Deux axes réglables indépendamment l’un de l’autre
  • Toute taille de fente rectangulaire jusqu'à 10 x 10 mm
  • Diamètre extérieur de 50 mm pour faciliter l'intégration en système

Les Sténopés et Diaphragmes à Fente sont utilisés pour apporter une ouverture fixe ou réglable à travers laquelle des faisceaux laser peuvent être dirigés, dans un certain nombre d'applications laser telles que le filtrage spatial. Les Sténopés ou Fentes consistent en ouvertures de formes diverses au sein d'une gamme de matériaux ou revêtements, conçus pour réfléchir ou absorber la lumière laser ne passant pas à travers l'ouverture. Une sélection de montures est également disponible pour maintenir les glissières de l'ouverture.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer