Produit ajouté au panier

Filtres Spatiaux Métriques

Fiber Spatial Filter-FC, #55-475

Fiber Spatial Filter-FC, #55-475 Metric Spatial Filter, #57-739
×
  • Translation Micrométrique X-Y
  • Contrôle d'Inclinaison pour l'Alignement de Fibres
  • Translation de l'Axe Z pour la Monture de l'Objectif

Nos Filtres Spatiaux Métriques sont conçus pour faciliter l'intégration de fibres optiques et de systèmes sténopés. Grâce à une translation micrométrique X-Y de ±1.5 mm, une résolution de 2.5μm et une translation sur l'axe Z de 10mm pour la monture d'objectif, ces filtres spatiaux à fibre optique conviennent parfaitement à toute une gamme d'objectifs standard DIN et JIS. Le filtre spatial métrique à fibre optique permet une connexion facile pour les fibres optiques ayant une terminaison FC, et présente un contrôle d'inclinaison rotative sur une plage de ±2° pour aligner les fibres correctement. Le filtre spatial comprend un adaptateur pour l'intégration de sténopés montés et non montés.

Remarque : Les Filtres Spatiaux Métriques sont compatibles uniquement avec les objectifs suivants: DIN Achromatique 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706) et le JIS Achromatique 4X.

#55-475
#55-475 (Units: mm)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer