Produit ajouté au panier

Miroirs à Traitement d'Or ISP Optics

See More by ISP Optics
×
  • Substrats de miroirs en Pyrex®
  • Traitement d'or protégé
  • Parfaits pour les applications LWIR

Les Miroirs à Traitement d'Or ISP Optics sont dotés d'un traitement d’or protégé sur un substrat de miroir en Pyrex® avec une gamme de longueurs d'onde de fonctionnement de 0,7 à 12 µm. L'or protégé est le traitement réfléchissant le plus efficace sur toute la gamme des longueurs d'onde infrarouges (IR). En outre, Pyrex® est un matériau à faible dilatation, ce qui le rend relativement insensible aux changements de température. En tant que tels, les Miroirs à Traitement d’Or d'ISP Optics sont idéaux pour une large gamme d'applications IR. Une couche diélectrique protectrice est déposée sur l'or pour protéger le traitement fragile contre les dommages et pour faciliter le nettoyage et la manipulation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer