Produit ajouté au panier

Traitements Métalliques Polis avec Précision

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Miroirs de Première Surface λ/4 Miroirs de Première Surface λ/4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Traitement métallique de précision
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
Miroirs λ/10 de Première Surface Miroirs λ/10 de Première Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Substrat en silice fondue de précision
  • Différents traitements et tailles disponibles
  • Faible coefficient de dilatation thermique
Miroirs à Angle Droit Miroirs à Angle Droit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Refléchissent la lumière à 90°
  • Parfaits pour aligner le système
  • Traitements aluminium amélioré, or protégé et argent protégé disponibles
Miroirs Optiques Plans de Précision Miroirs Optiques Plans de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Substrats en silice Fondue et ZERODUR®
  • Planéité de surface de λ/10 et λ/20
  • Vaste choix de traitements
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
Miroirs de Première Surface λ/10 ZERODUR® SCHOTT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Substrats de précision ZERODUR®
  • Planéité de λ/10
  • Faible coefficient de dilatation thermique 
Miroirs Plans Elliptiques de Précision λ/8 Miroirs Plans Elliptiques de Précision λ/8
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Profil circulaire avec une orientation à 45°
  • Parfaits pour rediriger la lumière
  • Plusieurs tailles et traitements proposés
Miroirs de Première Surface λ/20 Miroirs de Première Surface λ/20
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrat de Précision en Silice Fondue Polie
  • Qualité de Surface de 20-10
  • Faible Coefficient de Dilatation Thermique
Miroirs λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue Miroirs λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrats de silice fondue de précision pour une stabilité thermique accrue
  • Idéaux pour l'alignement du système
  • Traitements d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé disponibles
Miroirs de Précision pour l’UV Miroirs de Précision pour l’UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
  • Réflectivité moyenne > 85 % sur la gamme spécifiée
  • Traitements métalliques améliorés pour une réflectivité sur une large bande du spectre visible
Miroirs à Pied à Traitement Métallique Miroirs à Pied à Traitement Métallique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
  • Construction durable en silice fondue pour un faible coefficient de dilatation thermique
  • Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé
  • Également disponibles : Miroirs Laser à Pied et Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande TECHSPEC®
Miroirs Métalliques Miroirs Métalliques
  • Substrat en Aluminium
  • Excellents pour les Applications Laser LWIR
  • Revêtements en Aluminium et Or Disponibles
Miroirs Traités Or en Substrat de Silicium Miroirs Traités Or en Substrat de Silicium
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Parfaits pour les Applications Sensibles au Poids
  • Meilleure Durabilité que les Miroirs en Substrat de Verre
Miroirs à Traitement d'Or ISP Optics Miroirs à Traitement d'Or ISP Optics Fin de Série
  • Substrats de miroirs en Pyrex®
  • Traitement d'or protégé
  • Parfaits pour les applications LWIR
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer