Produit ajouté au panier

Formulaire de Demande de Devis pour la Modification d’une Fenêtre ou un Filtre - Étape 1 sur 2

Veuillez remplir le formulaire qui suit pour une demande de devis sur une fenêtre personnalisée. Entrez tout d’abord le numéro de stock de la fenêtre standard qui se rapproche le plus de l’article souhaité, de manière à l’utiliser comme fenêtre de référence. Sélectionnez ensuite le traitement anti-reflet, réfléchissant ou filtrant nécessaire. Lorsque vous avez sélectionné un type de traitement, veuillez fournir ses caractéristiques ou le numéro de stock du filtre de référence ayant ce traitement. Veuillez ensuite indiquer les dimensions de la pièce finie et cochez la case si vous souhaiter noircir le bord de manière à diminuer la lumière parasite. Remarque : Une modification de l'épaisseur de la fenêtre de référence n'est pas possible. Pour finir, veuillez fournir les informations relatives aux quantités requises et à l’application ainsi que toutes informations supplémentaires.




*Required

Typical Finished Part Specifications
Thickness Based on the selected product.
Material Based on the selected product.
Modified Dimension Tolerance ±0.1mm
Surface Quality 80-50
Clear Aperture 80% of outer dimension
Irregularity (Plano/Spherical) Based on the selected product.
Bevel FW Tolerance MIN = NONE, MAX = 0.5mm
Bevel Angle Tolerance @45° ±15°
Edge Chips ≤0.5mm outside the clear aperture
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer