L'automatisation industrielle est une tendance de fabrication en constante augmentation qui consiste à utiliser des systèmes de contrôle informatisés, des programmes et des capteurs pour effectuer des tâches répétitives avec une surveillance humaine réduite. Les systèmes de vision artificielle recueillent des informations en retour sur les objets intéressants et l'environnement dans lequel ils se trouvent, à l'instar des yeux de l'homme.
Les systèmes d'automatisation permettent aux systèmes connectés et aux opérateurs d'effectuer les ajustements nécessaires au processus. Ce sont ces mêmes principes fonctionnels qui permettent d'autres applications autonomes, notamment les voitures à conduite autonome, les équipements agricoles et les drones aériens.
Les objectifs renforcés sont conçus pour résister aux environnements difficiles des applications les plus exigeantes. Renforcement pour processus industriels, protection contre les infiltrations, renforcement de la stabilité et renforcement par athermalisation..
Les objectifs renforcés pour l’utilisation industrielle résisteront aux chocs et aux vibrations. Le renforcement par scellage visant à protéger contre les intrusions protège les assemblages de l'humidité. Le renforcement de la stabilité protège non seulement des dommages causés par les chocs et les vibrations, mais maintient également la précision de la position et la répétabilité de la stabilité du pointage optique. L'athermalisation élimine les variations de performance dues aux fluctuations de la température opérationnelle de l'environnement de l'application.
De nombreux systèmes de vision industrielle sont simplement utilisés pour détecter la présence de défauts ou l'installation réussie de composants, mais d'autres nécessitent des systèmes de mesure de haute précision pour obtenir des informations dimensionnelles critiques.
Objectif à distance focale fixe
Objectif télécentrique
Les objectifs télécentriques produisent des images exemptes de parallaxe ou d'erreur de perspective (à droite), contrairement aux objectifs à distance focale fixe (à gauche).
Rétroéclairage télécentrique
Rétroéclairage conventionnel
Les objectifs télécentriques utilisés avec un éclairage télécentrique produisent des images avec un contraste net sur les bords (à gauche), contrairement aux rétroéclairages conventionnels (à droite).
Pour les mesures, les objectifs à distance focales fixes conventionnels ou les objectifs d'automatisation industrielle (FA) introduisent trop de parallaxe ou d'erreur de perspective. Les objectifs télécentriques éliminent fonctionnellement la parallaxe de l'image, et leur utilisation avec des rétroéclairages collimatés ou un meilleur éclairage télécentrique permet d'obtenir un contraste profond, un flou minimal et des bords nets, ainsi que des mesures dimensionnelles très précises.
Les systèmes d'imagerie sont utilisés dans un large éventail d'applications des sciences de la vie, allant des plateformes de diagnostic in vitro, in vivo et in situ à l'inspection par vision industrielle des emballages pharmaceutiques. Parmi les applications d'imagerie figurent la microscopie (fluorescence, fond clair, fond noir, etc.), la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), la cytométrie en flux, la microfluidique, les robots chirurgicaux, et bien d'autres encore.
Grâce à des partenariats avec des marques de confiance telles que Mitutoyo, Olympus, Nikon, Coherent et Zeiss, les 200+ ingénieurs Edmund Optics® sont prêts à vous aider dans la sélection des produits, l'assistance aux applications, ou même la conception et la fabrication sur mesure. Nos installations de fabrication sont certifiées ISO 13485:2016 et ont une grande expérience dans le contrôle des lots, la gestion des modifications, la sérialisation, la traçabilité et de nombreuses autres exigences cruciales de la FDA.
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.