Produit ajouté au panier

Polariseurs à Grille Métallique (Réfléchissants)

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille
  • Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
  • Différents substrats disponibles
  • Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques
Polariseurs à Grille Métallique à Ultra-Large Bande Polariseurs à Grille Métallique à Ultra-Large Bande
  • Réfléchissent la Lumière S-Polarisée
  • Transmettent la Lumière P-Polarisée
  • Excellente Performance de l'UV à l'IR
Grilles Polarisantes IR à Contraste Élevé Grilles Polarisantes IR à Contraste Élevé
  • Traitement AR pour une Meilleure Transmission
  • Résistance Élevée à la Chaleur avec une Faible Dilatation Thermique
  • Présentent une Grande Variété d'Angles d'Incidence sans Perte de Transmission
Film Polarisant à Grille Métallique Film Polarisant à Grille Métallique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Modèle réfléchissant à contraste élevé
  • Excellente performance dans le visible et le proche IR
  • Résistance supérieure dans des conditions humides et de température élevée
Protective Overcoat Wire Grid Polarizers	Grilles Polarisantes avec Couche Protectrice Nouveau
  • Réfléchissent la lumière polarisée S, transmettent la lumière polarisée P
  • Couche protectrice pour un nettoyage et manipulation facile
  • Conception plus légère et plus fine que les Grilles Polarisantes traditionnelles    
  • Stabilité de la température de la couche protectrice jusqu'à 200°C
Polariseurs Linéaires UV à Grille Métallique Polariseurs Linéaires UV à Grille Métallique
Polariseurs à Grille Métallique IR Proche Polariseurs à Grille Métallique IR Proche Nouveau
  • Conçus pour 700 - 2500 nm
  • Versions à transmission et contraste élevés disponibles
  • Parfaites pour l'imagerie thermique
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer