Lentilles Plan-Convexes (PCX) Non Traitées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Traitées AR pour offrir < 1,75% de réflectivité par surface entre 400 - 700 nm
- Conçues pour un angle d’incidence de 0°
- Diverses options de traitement : Non Traitées, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT et YAG-BBAR
- Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C gravés
Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées VIS 0°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées NIR I
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées NIR II
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan Convexes (PCX) Traitées VIS-EXT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées YAG-BBAR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Microlentilles Plan-Convexes (PCX)
- Diamètres aussi petits qu’1 mm
- Distances focales courtes pour l'intégration dans des appareils compacts
- Une grande variété d’options de traitement antireflet à large bande disponible
Lentilles PCX Traitées MgF2Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Traitées AR pour une réflectance <1,75% par surface pour 400 à 700 nm
- Également disponibles non montées
Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille
- Diamètres de 100 à 250 mm disponibles
- Surfaces polies pour une précision supérieure à celle des optiques moulées
- Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2200 nm
Coffrets de Lentilles Simples et Plan Convexes (PCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Coffrets de Lentilles comprennent des lentilles PCX, DCX, PCV et DCV
- Coffrets Disponibles avec des Lentilles de Diamètre 12 et 25 mm
- Options Non Traitées et Traitements Antireflets à Large Bande (BBAR)
- Remarque : changement potentiel d'emballage
Lentilles N-K5
Fin de Série
- Substrat N-K5
- Divers traitements anti-reflets (AR)
- Options PCX et DCX disponibles
Lentilles PCX Traitées Télécom NIR
Fin de Série
- Distance focale positive
- Micro lentilles PCX pour collecter et focaliser la lumière
- Différents traitements disponibles : non-traitée, MgF2, et NIR I
Lentilles Plan Convexes (PCX) Non Traitées de Qualité Commerciale
Fin de Série
- Possèdent des Conceptions et des Caractéristiques Standard
- Également Disponibles avec un Traitement MgF2
- Pour Plus d'Options, Consultez les Lentilles Plan Convexe (PCX) d'une Qualité de Précision
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.