Produit ajouté au panier

Objectifs d'Imagerie à Lentille Liquide

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™ Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide MercuryTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
  • Combine la Performance d’Imagerie d’un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d’une Lentille Liquide
  • Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail
Dynamic Focus VZM™ Lens Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique
  • Focalisation Corrigée Électroniquement avec les Lentilles Liquides Intégrées
  • Permet un Réglage du Grossissement sans Modification de la Distance de Travail
  • Permet de Dépasser les Limites de Profondeur de Champ
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus dynamique
  • Distances focales de 12 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1", capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
  • Lentille liquide intégrée pour un autofocus dynamique
  • La lentille liquide accordable (LT = Liquid Tunable) maximise les performances en termes de résolution, distance et vitesse de mise au point
  • Distances focales de 12 à 25 mm
Objectifs M12 à Lentille Liquide Objectifs M12 à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/ 1,8"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus rapide
  • Distances focales de 6 mm à 16 mm
Objectifs CF à Lentille Liquide Objectifs CF à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille liquide intégrée pour la focalisation
  • Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
  • Optimisé pour les longues distances de travail
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Caméras sur Circuit Pixelink® USB 3.0 Autofocus avec Lentille Liquide
  • Caméras sur circuit M12 monture S
  • Intégration harmonieuse de lentilles liquides
  • Mise au point automatique en une seule pression, mouvement de focalisation à grande vitesse
Caméras pour Lentille Liquide Autofocus Pixelink<sup>&reg;</sup> USB 3.0 Caméras pour Lentille Liquide Autofocus Pixelink® USB 3.0
  • Intégration parfaite des lentilles liquides
  • Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
  • Interface USB 3.0 facile à utiliser
Caméras sur Circuit Autofocus à Lentilles Liquides IDS uEye LE USB 3.1 AF Caméras sur Circuit Autofocus à Lentilles Liquides IDS uEye LE USB 3.1 AF
  • Caméras compactes M12 (monture S) et de monture C/CS sur circuit
  • Contrôle de la lentille liquide intégré
  • Fonctionnalité d'autofocus basée sur un logiciel
Caméra sur Circuit Autofocus Corning<sup>®</sup> Varioptic<sup>®</sup> AF Explorer pour Lentilles Liquides Caméra sur Circuit Autofocus Corning® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides
  • Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
  • Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
  • Prêtes à l’emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer