Produit ajouté au panier

Pilotes & Accessoires pour Lentilles Liquides

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft
  • Compatible avec les Lentilles Industrielles Focalisables d’Optotune
  • Plage de réglage de -400 à +400mA avec pas de 0,1 mA
  • Compatible avec GigE Vision
Optotune Lens Driver 4 and 4i Pilotes de Lentilles Optotune 4 et 4i
Top Seller
  • Conçus pour contrôler des Lentilles Focalisables d'Optotune
  • Intervalle de contrôle de -250 à +250 mA avec une précision de 12 Bits
  • Logiciel du pilote facilement téléchargeable
Contrôleur ICC-4C à Quatre Canaux d'Optotune Contrôleur ICC-4C à Quatre Canaux d'Optotune
  • L’ICC-4C-500 contrôle jusqu'à 4 Lentilles Optotune simultanément
  • L’ICC-4C-2000 contrôle les Décaleurs de Faisceau et les Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision d’Optotune
  • Piloté par l'interface graphique du cockpit Optotune, le SDK, ou un signal analogique
  • Pilotes de Lentilles Optotune et Contrôleurs Gardasoft également disponibles
Caméra sur Circuit Autofocus Corning<sup>®</sup> Varioptic<sup>®</sup> AF Explorer pour Lentilles Liquides Caméra sur Circuit Autofocus Corning® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides
  • Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
  • Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
  • Prêtes à l’emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer