Lentilles Asphériques IR en Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Performance de focalisation à la limite de diffraction
- Différents traitements disponibles
- Fichiers optiques disponibles sur demande
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Lentilles Asphériques Hybrides IR en Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
- Correction de couleur entre 3-5 μm
- Performance de focalisation à la limite de diffraction
- Fichiers optiques disponibles sur demande
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Conception Edmund Optics, fabriqué par Coherent<sup>®</sup>
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm
Lentilles Asphériques Infrarouges en Séléniure de Zinc
- Susbtrat ZnSe
- Conception de Limitation de Diffraction
Lentilles Asphériques en Silicium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Performance limitée par la diffraction
- Faible densité et dispersion
- Idéales pour les applications IR sensibles au poids
- Disponibles avec des traitements AR BBAR (1650-3000 nm) ou infrarouge à ondes moyennes (3000-5000 nm)
Lentilles Asphériques pour l’Infrarouge Moyen et Lointain de LightPath®
- Gamme de longueurs d'onde de 1,8 à 12 μm
- Une grande variété d’options de traitement
- Versions montées et non-montées
Lentilles Asphériques en Fluorure de Calcium (CaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Options de longueur d'onde de conception de 266 nm ou 4 μm
- Transmission élevée de 200 nm à 7 μm
- Fraisage au diamant pour une grande précision de surface
- Substrat de CaF2 de qualité vacuum UV
Lentilles Asphériques en Silicium (Si) ISP Optics
Nouveau
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Performance limitée par la diffraction
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
- Conçues pour les petites tailles de points de 1 à 12 µm
- Traitement BBAR couvrant le NIR - LWIR de 1 - 12 µm
- Faible absorption et dispersion
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.