Produit ajouté au panier

Verre Flotté

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Miroirs de Première Surface Miroirs de Première Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm  
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
Miroirs de Première Surface 4-6λ Miroirs de Première Surface 4-6λ
Top Seller
  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Reflètent 85% de la lumière du visible
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure
Miroirs Diode Laser pour le Visible Miroirs Diode Laser pour le Visible
  • Réflectivité Supérieure à 95% pour les Diodes Laser fonctionnant dans le Visible
  • Adaptés à de Nombreux Systèmes de Réflectivité
  • Traitement Optimisé pour un AOI de 45° à 633nm
Miroirs de Première Surface de Monture C Miroirs de Première Surface de Monture C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaits pour un Alignement de Précision
  • Taille du Miroir: 35 x 35 mm
  • Taille de la Monture: 38 x 38 x 50mm
  • Miroirs et Montures disponibles séparément
Miroirs de Première Surface Traitée au Rhodium Miroirs de Première Surface Traitée au Rhodium
  • Corrosion and Extreme Abrasion Resistant Rhodium Coating
  • High Reflectivity in the VIS and IR
  • Ideal for Orthodontic Applications
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer