Produit ajouté au panier

Lames à Retard Cristallines

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Lames à Retard en Quartz à Double Longueur d'Onde Lames à Retard en Quartz à Double Longueur d'Onde
  • Retard λ/4 et λ/2 pour la séparation des harmoniques
  • Conçues pour les lasers Nd:YAG, Yb:YAG ou Ti:saphir
  • Conceptions d’ordres multiples
Lames à Retard en Quartz Haute Énergie Lames à Retard en Quartz Haute Énergie Nouveau
  • Seuil de dommage jusqu’à plus de 20 J/cm² à 1064 nm
  • Retard de λ/4 ou λ/2
  • Monture anodisée noire en aluminium
Lames à Retard en Quartz Lames à Retard en Quartz
Lames à Retard Infrarouges Moyen (MWIR) et Lointain (LWIR) Lames à Retard Infrarouges Moyen (MWIR) et Lointain (LWIR)
  • Idéales pour des Applications dans la Gamme de Longueur d'Onde de 3 à 9μm
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées pour Faciliter l’Alignement et l’Intégration Système
Rotateurs de Polarisation en Quartz Cristallin Rotateurs de Polarisation en Quartz Cristallin
  • Font Pivoter la Polarisation à un Angle Fixe Sans Tenir Compte de l’Angle de Polarisation Incident
  • Remplacement Pratique de Lames Moitié d'Onde Pour les Lasers Ayant une Bande de Fréquence Réduite
  • Traitements Anti-reflet de 1.064 nm, 532 nm et 355 nm Disponibles aux Angles de Rotation de 45° et 90°
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer