Produit ajouté au panier

Lames à Retard Achromatiques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Performance à Large Bande
  • Disponible en diamètres 12,7 mm et 25,4 mm
  • Options de Retard de λ/4 et λ/2
Lames à Retard Achromatiques de Précision Lames à Retard Achromatiques de Précision
  • Large bande spectrale
  • Précision de retard de λ/100
  • Retard de λ/4 et de λ/2
Lames à Retard Achromatiques Lames à Retard Achromatiques
  • Plusieurs gammes de longueurs d'onde disponibles
  • Réponse uniforme sur chaque gamme spectrale
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées dans un logement d'aluminium anodisé noir
Lames à Retard Variables à Cristaux Liquides Lames à Retard Variables à Cristaux Liquides Fin de Série
  • Retardement précis contrôlé électriquement jusqu'à λ/2
  • Contrôle manuel ou via une interface graphique
  • Facilité de montage grâce à un filetage 8-32
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer