Films Polarisants en Polymère | Tout Voir
Film Polarisant Linéaire pour l’Ultraviolet (UV)
- Transmission UV élevée de 325 à 400 nm
- Contraste de 1000:1 de 325 à 400 nm, contraste de 6000:1 de 400 à 750 nm
- Substrat polymère mince et polyvalent
Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
- Résistance élevée aux hautes températures par rapport aux films polarisants courants
- Rapport d'extinction de 5000:1
- Haute transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Tailles personnalisées disponibles
Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Transmission elevée de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Excellent rapport d'extinction 9000:1
- Disponibles en formats de feuilles
- Options Haute Température également disponibles
Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR)
- Idéal pour les applications de polarisation NIR
- Rapport d’extinction >400:1 de 800 à 2200nm
- Efficacité élevée sur toute la plage de longueurs d'onde
- Substrat polymère durable
Film Polarisant Linéaire pour le Visible (XP38) de Qualité Commerciale
- 38% de transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Rapport d’extinction allant jusqu’à 7500:1
- Excellent rapport coût-performances
Film Polarisant à Grille Métallique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Modèle réfléchissant à contraste élevé
- Excellente performance dans le visible et le proche IR
- Résistance supérieure dans des conditions humides et de température élevée
Film Polarisant Linéaire Visible
Fin de Série
- Transmission de 25% (pour Film Gris) ou de 22% (pour Film Marron)
- Efficacité Polarisante Supérieure à 99%
- Couche Protectrice Détachable pour Faciliter la Manipulation
Film Polarisant Infrarouge Proche (NIR) à Contraste Élevé
- Rapport d’extinction >1.000:1 de 700 nm à 1600 nm
- Parfait pour les applications d'imagerie NIR
- Une alternative abordable aux polariseurs conventionnels en verre
- Films polarisants NIR à ultra-large bande également disponibles
Film Polarisant à Contraste Super Élevé
Nouveau
- Contraste exceptionnel de 15.000:1 dans le spectre visible
- Disponible avec ou sans face arrière adhésive
- Géométries circulaires ou rectangulaires
- Pour un contraste supérieur, voir Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE) TECHSPEC
Films Polarisants Laminés | Tout Voir
Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Rapport élevé d'extinction de 10 000:1
- Axe de polarisation indiqué
- Traités antireflets pour réduire les pertes par réflexion
Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle
- Rapport d'extinction jusqu'à 3000:1 (nominal) à ~600 nm
- Montés dans un boîtier rotatif et verrouillable
- Qualité de surface de 40-20
Polariseurs Linéaires en Verre à Contraste Élevé (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filtres Polarisants Linéaires en Verre
- Efficacité polarisante de 95%
- Transmission simple typique de 30% entre 400 et 700 nm
- Transmission croisée moyenne de 0,15% entre 400 et 700 nm
- Également disponibles Montés
Polariseurs Linéaires Proche IR
- Parfaits pour les Applications Laser et à Fibre Optique
- Gammes de Longueurs d'Onde de 750-850nm et 1000-2000nm
- Rapport d'Extinction de 50dB pour les Longueurs d'Onde 1310nm et 1550nm
Polariseurs à Large Bande
- Grands Angles d’Acceptation
- Contraste très Élevé
- Modèles Compacts pour une Intégration Facile du Système
Polariseurs Linéaires en Plastique à Contraste Élevé (XP42-200)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Excellent Rapport d'Extinction 9000:1
- Augmentation de la Durabilité
- Transmission Elevée de la Lumière Non Polarisée de 400 à 700 nm
Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés
Nouveau
Top Seller
- Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
- Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
- Efficacité de polarisation 95%
- Également disponibles Non Montés
Polariseurs à Nanoparticules | Tout Voir
Polariseurs UV, VIS-NIR et Proche IR à Contraste Élevé
- Large Gamme de Longueurs d'Onde
- Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
- Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile
Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR)
- Gamme de Longueur d'Onde de 1,5 à 5 μm
- Montés pour Faciliter le Maniement et l'Intégration en Système
- Matériau Sodocalcique Très Résistant
Polariseurs en Verre Corning Polarcor™
Top Seller
- Rapport d'extinction élevé et faible perte d'insertion dans le NIR
- Résistants aux dommages chimiques, physiques et thermiques
- Convient aux applications de haute puissance
- Gamme de tailles standard et d’options personnalisées disponibles
Polariseurs Ultraminces à Nanoparticules
Nouveau
- Substrat léger de 90 µm d'épaisseur
- Rapport d’extinction >10.000:1
- Excellente résistance à la température, aux produits chimiques et aux environnements difficiles
- Gamme de tailles et traitements standards et d’options de personnalisation disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.