Produit ajouté au panier

Outil de devis pour les polariseurs et lames à retard en polymère découpés au laser

Edmund Optics® propose une large gamme de polariseurs et de lames à retard en polymère dans un grand nombre de tailles et de formes rondes ou rectangulaires. Les produits comprennent des polariseurs et lames à retard en polymère linéaires et circulaires. Pour obtenir des informations sur les prix de nos films polarisants découpés au laser les plus populaires, veuillez saisir vos besoins ci-dessous. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit et nous serons heureux de vous aider dans votre recherche.
Veuillez entrer ici vos spécifications requises:
Please note: WGF HC11N, XP44, and XP42HE are unfortunately currently unavailable. Please contact us for more information on alternatives.
Les pièces sont généralement expédiées dans un délai de 3 semaines. La date de livraison sera confirmée au moment de la commande.
Dimensions Min. (mm) 3 x 3 or 3 Dia.
Dimensions Max. (mm) 600 x 1000 or 600 Dia.
Tolérances Dimensionnelles (mm) DIN ISO 2768-1m/c
Épaisseur (mm) 0.19 ±0.03 (XP42-18)
0.19 ±0.03 (XP40HT-18)
0.40 ±0.05 (XP42-40, XP40HT-40)
2.15 ±0.25 (XP42-200)
3.215 ±0.35 (XP42-300, XP40HT-300)
Rapport d'Extinction
Dimensions Min. (mm) 3 x 3 or 3 Dia.
Dimensions Max. (mm) 600 x 500 or 500 Dia.
Tolérances Dimensionnelles (mm) DIN ISO 2768-1m/c
Épaisseur (mm) 0.27 ±0.04 (CP42HE, CP42HER)
2.295 ±0.24 (CP42HE-200)
3.295 ±0.34 (CP42HE-300)
Efficacité du Composant Linéaire (%) 99.98
Dimensions Min. (mm) 50 x 50
Dimensions Max. (mm) 600 x 500
Tolérances Dimensionnelles (mm) DIN ISO 2768-1m/c
Épaisseur (mm) 0.053 ±0.003 (WP140HE)
0.062 ±0.01 (WP280)
0.15 ±0.025 (WP560)
Veuillez vérifier les restrictions dimensionnelles pour les matériaux individuels dans le tableau des matériaux à droite.
Notes supplémentaires :
Les spécifications ci-dessus sont les limites supérieures des performances réalisables et peuvent varier légèrement. La tolérance de déviation angulaire pour les polariseurs linéaires et circulaires, et les retardateurs est de ±2° du maximum de la direction de polarisation/retardement.
La direction de polarisation est parallèle à la première dimension listée. Par exemple, si une pièce a une dimension de 50 x 60 mm, la direction de polarisation est parallèle au bord de 50 mm.
Tous les polariseurs et retardateurs sont livrés avec des films de protection sur les deux faces qui doivent être enlevés avant l’usage dans votre application.
La direction de l'axe rapide des films retardateurs est parallèle à la première dimension mentionnée de la pièce ou, à défaut, sera indiquée sur le film protecteur.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques à tout moment.
Polarizers
 


Polarizer Materials:
Material Polarizer Type Wavelength range (nm) Extinction ratio Transmission %, single (Ts) Max. Dimensions (mm) Thickness (mm) Description
XP42-18 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 1000 0.19 ±0.03 Best universal linear polarizer, 0.19 mm thickness
XP42-40 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 0.40 ±0.05 Best universal linear polarizer, 0.40 mm thickness
XP42-200 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 2.15 ±0.25 Best universal linear polarizer, 2.2 mm thickness
XP42-300 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 3.215 ±0.35 Best universal linear polarizer, 3.2 mm thickness
XP40HT-18 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 0.19 ±0.03 Optimized for higher operating temperatures, 0.19 mm thickness
XP40HT-40 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 0.40 ±0.05 Optimized for higher operating temperatures, 0.40 mm thickness
XP40HT-300 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 3.215 ±0.35 Optimized for higher operating temperatures, 3.2 mm thickness
CP42HE Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 0.27 ±0.04 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness
CP42HE-200 Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 2.295 ±0.24 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 2.29 mm thickness
CP42HE-300 Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 3.295 ±0.34 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 3.29 mm thickness
CP42HER Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 0.27 ±0.04 Generate Right-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness
WP140HE Polymer Retarder Film 450 - 650 NA >89 500 x 600 0.053 ±0.003 λ/4 Retardance, achromatic
WP280 Polymer Retarder Film 560 NA >90 500 x 600 0.062 ±0.01 λ/2 Retardance
WP560 Polymer Retarder Film 560 NA >86 500 x 600 0.15 ±0.025 1λ Retardance
 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer