Produit ajouté au panier

 
Calculateur d'éclairage Koehler

Voir tous les outils techniques

Diamètre de la source (mm) :

Diamètre de lentille 1 (mm) :

Distance focale de lentille 1 (mm) :

Diamètre de lentille 2 (mm) :

Distance focale de lentille 2 (mm) :

Distance entre la source et la lentille 1 (mm) : --     

Distance entre lentille 1 et lentille 2 (mm) : --     

Distance entre lentille 2 et diamètre du spot (mm) : --     

Longueur du système (mm) : --     

Diamètre du spot (mm) : --     

Ouverture numérique d'entrée, NA : --     

Ouverture numérique de sortie, NA : --     

Calculateur de distance focale
$$ d_1 = \text{FL}_1 \left[ \frac{D_{\text{Source}} + D_{L_2}}{D_{L_2}} \right] $$
$$ d_2 = \frac{d_1 \, \text{FL}_1}{d_1 - \text{FL}_1} $$
$$ d_3 = \frac{d_2 \, \text{FL}_2}{d_2 - \text{FL}_2} $$
$$ \text{\i} Longueur du système} = d_1 + d_2 + d_3 $$
$$ D_{\text{Spot}} = \frac{D_{L_1} \, \text{FL}_2}{d_2 - \text{FL}_2} $$
$$ \text{NA}_{\text{Entrée}} = \sin{\left[ \tan^{-1}{\left( \frac{D_{L_1}}{2 d_1} \right)} \right]} $$
$$ \text{NA}_{\text{Sortie}} = \sin{\left[ \tan^{-1}{\left( \frac{D_{L_2}}{2 d_3} \right)} \right]} $$
d1 Distance entre source et lentille 1
d2 Distance entre lentille 1 et lentille 2
d3 Distance entre lentille 2 et spot
DL1 Diamètre de la lentille 1
DL2 Diamètre de la lentille 2
FL1 Distance focale de la lentille 1
FL2 Distance focale de la lentille 2
Dsource Diamètre de la source
Dspot Diamètre du spot
NAentrée Ouverture numérique d'entrée
NAsortie Ouverture numérique de sortie

Description

Déterminez mathématiquement comment paramétrer une source et deux lentilles dans une configuration d’illumination de Koehler. Le calculateur utilise l’approximation de lentille paraxiale et permet une sélection initiale de la lentille. Une fois que les lentilles ont été sélectionnées, EO recommande de modéliser la configuration de l’Illumination de Koehler dans des logiciels de conception optique tels que Zemax, CodeV ou FRED en vue d’effectuer une analyse et une révision si besoin est. Veuillez noter que les performances varieront en fonction de la sélection de la source et de la lentille.

Ressources

Catégorie de produit correspondante : Lentilles Optiques

Tout voir maintenant

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer