Produit ajouté au panier
Coherent® Laser Selection Guide
Edmund Optics Inc.

Coherent® Laser Selection Guide

Guide de Sélection des Lasers de Coherent®

Selon les besoins requis au niveau performance et coût d’une application, chaque famille de lasers Coherent® fournit des avantages différents. Le tableau d'à côté propose une comparaison au niveau prix et performance entre les lasers OBIS, BioRay™, et StingRay™ de Coherent®.

Les Systèmes Laser OBIS à Haute Performance de Coherent® sont des laser compacts, plug-and-play qui offrent une large gamme de longueurs d'onde, allant de l'ultraviolet au proche infrarouge en une plate-forme unique. Les Lasers BioRay™ de Coherent® sont des solutions diode laser rentables qui sont adaptées aux applications de bio-instrumentation, telles que la recherche d’ADN, le développement de nouveaux médicaments ou l’évaluation de fluides. Les Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent® sont parfaits pour une multitude d’applications d’alignement ou en vision industrielle.

Famille de laserOBIS™BioRay™StingRay™
 
Mode spatial TEM00 TEM00 TEM00
M2 1,1 1,3 <1,5 <1,5
Diamètre du faisceau 0.7 ± 0,25 mm ~2,7 x 1,0 mm ~2,7 x 1,0 mm
Stabilité du pointage <5 μRad/°C <10 μRad/°C <10 μRad/°C
Bruit RMS      
pour 20 Hz à 20 MHz <0,05% - <0,25% <0,5% <0,5%
pour 20 Hz à 20 kHz Pic-Pic <0,5% - <1% <2% <2%
Stabilité de la puissance à long terme (8 heures ±3°C) <2% <2% <2%
Prix
€€€
€€
Ce contenu vous a-t-il été utile ?

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer