- Haute précision sans speckle
- Large gamme de motifs standard disponibles
- Couleurs disponibles : blanc, bleu, rouge et IR
- Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
- Idéaux pour les applications de fabrication hygiénique et aseptique
- Intensité de plus de 60.000 lux à une distance de travail de 300 mm
- Rendement lumineux jusqu'à 15 000 lux
- Boîtier compact et rectangulaire à faible encombrement
- Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite également disponibles
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Sortie haute intensité jusqu'à 60 000 lux
- Format rectangulaire, spot lumineux hors axe
- Spots Lumineux Compacts MicroBrite également disponibles
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Éclairage uniforme à de longues distances de travail
- Sortie haute intensité jusqu'à 110 000 Lux
- Distances de travail allant jusqu’à 2 700 mm
- Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
- Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
- Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
- Contrôlables via l'interface graphique Ethernet ou le navigateur Web
- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou 1/4" (0,312")
- Gestion thermique efficace pour une longue durée de vie des LED
- Compatibles avec les Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC® et les Objectifs Télécentriques TECHSPEC®
- Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
- Options de boîtier en L et cylindrique
- Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm
- Compatibles avec les ports d’illumination à fibre de 8mm ou 1/4" (0.312")
- LED à haute intensité
- Dissipation thermique efficace pour une longue durée de vie de la LED
- Compatibles avec Les Illuminateurs Télécentriques à Rétroéclairage TECHSPEC®
- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
- Options stroboscopiques
- Nombreuses versions proposées
- Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
- Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
- Durée de vie de 50 000 heures
- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
- Durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Couvrent une Surface de 65 mm à une Distance de Travail de 300 mm
- Filetage M6
- Intensité Variable et Options Stroboscopiques
- Différentes Longueurs d'Onde Disponibles
- Équipent les Objectifs d'Imagerie à Monture C pour Contrôler la Géométrie d'Illumination
- Idéaux pour la Reconstruction et la Cartographie 3D
- Adaptés à l'Illumination en Vision Industrielle
- Couvrent une Surface de 43 à 100 mm
- 50 000 Heures de Durée de Vie
- Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
- Excellente Uniformité
- 100 000 heures de Durée de Vie
- Dissipateurs thermiques et Alimentations vendus séparément
- Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
- Excellente Uniformité
- 60 000 heures de Durée de Vie
- Dissipateurs thermiques et Alimentations vendus séparément
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.