Produit ajouté au panier

Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™

See More by Zaber™

Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stage

×
  • Capacité de charge élevée de 510 kg
  • Options de déplacement de 500 mm et 1000 mm
  • Contrôleur et encodeur intégrés avec 400 comptes par tour (CPR)

Les Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™ offrent une capacité de charge de 510 kg (5003N), ce qui les rend idéales pour les applications d'automatisation d'usine où des ajustements linéaires précis de composants lourds sont nécessaires. Ces platines comprennent un encodeur rotatif en quadrature intégré au moteur pas à pas avec 400 comptes par tour (CPR), ainsi qu'un contrôle en boucle fermée et la détection et la récupération de glissement/de calage. Les Platines Linéaires Motorisées à Capacité de Charge Élevée Zaber™ sont dotées d'un bouton indexé offrant la polyvalence d'un contrôle analogique en l'absence d'entrée numérique, ainsi que d'un couvercle anti-poussière flexible en acier inoxydable pour empêcher la pénétration de petites particules. Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC (requise), des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer