Produit ajouté au panier

Contrôleur de Joystick Programmable

See More by Zaber™
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

×
  • Contrôle jusqu’à 3 axes indépendants
  • Interface intuitive avec un fonctionnement manuel ou informatisé
  • Boutons, profil de vitesse et sensibilité entièrement programmables
  • L'alimentation électrique et le câble de données sont vendus séparément.

Le Contrôleur de Joystick Programmable de Linéaires de Zaber Technologies Inc., Canada peut être connecté en série pour un maximum de trois moteurs Zaber indépendants. En fonctionnement autonome, le Contrôleur de Joystick Programmable de Zaber Technologies Inc., Canada est idéal pour des mouvements simples sur deux ou trois axes, et est assisté par des interrupteurs à clé préprogrammés avec des commandes de position de départ, de sauvegarde de la position actuelle et de passage à la position sauvegardée. Les huit interrupteurs à clé sont entièrement programmables pour envoyer n’importe quelle commande arbitraire à chaque axe ou pour déclencher l’envoi de séquences de commandes par l’ordinateur. Les paramètres des axes analogiques comprennent la vitesse programmable, le profil de vitesse, l’inversion et le numéro d’unité, ainsi que l’étalonnage des limites et de la zone morte.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer