Produit ajouté au panier

Actuateurs Linéaires

See More by Zaber™
×
  • Utilisés pour automatiser les plateaux d'actionnement manuels
  • Aucune carte contrôleur ni aucun driver ne sont requis
  • Résolution de 0,1 μm
  • Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires

Les Actuateurs Linéaires de Zaber Technologies Inc., Canada sont des unités contrôlées par ordinateur, faciles à installer et dotées de circuits de commande intégrés. Les Actuateurs Linéaires de Zaber Technologies Inc., Canada disposent de mini-câbles à 6 fiches qui peuvent chaîner jusqu'à 254 actuateurs à un seul port en série RS-232. Ils disposent d'une tige avec un filetage de diamètre 3/8" de norme industrielle qui peut s'adapter aux plateaux les plus courants pour tenir l'actuateur. Les actuateurs resteront dans leur position lorsqu'il n'y a pas d'alimentation. Si l'appareil fonctionne au ralenti, l'alimentation du moteur est automatiquement coupée pour ne pas faire chauffer les actuateurs. Par ailleurs, la pointe de translation de l'actuateur ne tourne pas pour ne pas transmettre de force à la platine.

Remarque : Un câble de données de 6 pieds, un adaptateur RS-232 et une alimentation universelle de 15 V sont vendus séparément comme accessoires (alimentation recommandée #58-678). Un accessoire de prise d'alimentation de 2,1 mm peut également être utilisé pour adapter toute source d'alimentation de 15 V DC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer