Produit ajouté au panier

Plateforme de Positionnement X-Y-Z

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607
×
  • Monture optique de 50 mm
  • Base de montage durable incluse
  • Mécanisme hélicoïdal crémaillère avec molette 

La Plateforme de Positionnement X-Y-Z permet un positionnement exact dans les plans vertical, horizontal et en profondeur. La conception hélicoïdale précise de la crémaillère avec molette confère à ce composant la précision, la durabilité et la course nécessaires à l'intégration dans des systèmes optiques. L'anneau de montage de 50 mm de diamètre intérieur x 23,5 mm d'épaisseur du mécanisme est idéal pour tenir les lasers cylindriques, les cubes d'angle montés, etc. La Plateforme de Positionnement X-Y-Z s'assemble rapidement à l'aide d'un tournevis Phillips (non fourni). La Platine Adaptatrice ¼-20 en option permet de monter des composants supplémentaires. Ce mécanisme pèse 1,22 kg. 

Platine Adaptatrice ¼-20 (#54-491

Cet accessoire est utilisé en conjonction avec la Plateforme de Positionnement X-Y-Z (#03-607). Cette platine adaptatrice permet de positionner les composants de montage sur la plateforme et remplace l'anneau de montage existant attaché à #03-607, qui comprend deux vis à tête creuse M3 pour permettre le montage de la platine adaptatrice ¼-20 #54-491. 

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer