Produit ajouté au panier

Cubes Séparateurs Polarisants à Grille

×
  • Contraste Élevé même pour des Grands Angles d’Incidence
  • Faible Changement de Couleur aux Grands Angles
  • Parfaits pour des Sources de Lumière Non-Collimatées

Ces Cubes Séparateurs Polarisants à Grille sont conçus pour des applications utilisant une lumière non-collimatée, comme c’est le cas avec une source de lumière blanche à large bande. Ces cubes consistent en un polariseur à grille constitué de deux prismes cémentés à angle droit de précision et de tolérance sérrée. Un traitement anti-reflet a été appliqué sur chaque surface du séparateur pour obtenir une réflexion moyenne inférieure à 0,5 % par surface. Par ailleurs, ces séparateurs maintiennent un contraste spectral de 400 à 700 nm sur un cône angulaire large de ±25°.

Informations Techniques

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer