Produit ajouté au panier

Filtres à Densité Neutre (ND) VUV

×
  • Transmission constante de 120 à 200 nm
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Idéaux pour la spectroscopie Raman et les lasers à excimère

Les Filtres à Densité Neutre (ND) VUV sont utilisés pour atténuer la lumière dans la plage UV sous vide (VUV) de 120-200 nm et sont traités sur des substrats de fluorure de magnésium (MgF2) pour offrir une transmission constante dans cette gamme. Les films métalliques, recouverts d'une couche de protection diélectrique, garantissent un traitement de filtre de haute qualité pour des performances fiables. Ces filtres sont calibrés sur des lignes spectrales fortes dans la gamme 120-200 nm, ce qui les rend appropriés pour les applications utilisant la ligne Lyman-alpha 121,6 nm et la bande d'émission de l'hydrogène moléculaire à 157,8 et 160,8 nm. Les filtres de densité neutre (ND) VUV sont idéaux pour la spectroscopie et les applications basées sur le laser à excimère.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer