Produit ajouté au panier

Panneaux Veluminum™

Veluminum™ Panels

×
  • Surfaces en aluminium anodisé conçues pour réduire la réflectivité
  • Haute absorption de la lumière visible
  • 25,4 mm de diamètre pour l'intégration dans les systèmes de paillasse

Les panneaux Veluminum™ présentent des surfaces conçues en aluminium anodisé dont la morphologie de surface réduit la réflectivité de la lumière incidente. Les surfaces traitées au Veluminum présentent une forte absorption de la lumière visible et une grande durabilité par rapport au dépôt de nanotubes de carbone. La technologie Veluminum est idéale pour atténuer la lumière parasite dans les systèmes comprenant des caméras, des microscopes, des systèmes laser et des instruments optiques. Cette technologie peut être appliquée à des géométries complexes et à des surfaces intérieures, telles que des tubes d'extension ou des barillets d'objectif, afin de réduire la lumière parasite. Les panneaux Veluminum peuvent être utilisés comme stoppeurs de faisceau avec des lasers visibles de faible puissance ou pour réaliser un prototype de performance en vue de l'utilisation de la technologie dans des assemblages optiques personnalisés.

Traitement Veluminum™ personnalisé des surfaces métalliques : Veuillez nous contacter pour des solutions Veluminum™ personnalisées pour l'imagerie, la microscopie et les systèmes laser.

Remarque : Bien que plus durables que d'autres technologies de noircissement, les surfaces traitées au Veliminum™ sont sensibles au contact mécanique. Évitez de toucher ces surfaces pour garantir les meilleures performances.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer