Produit ajouté au panier

Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables

×
  • Dispersion de retard de groupe négative aussi faible que -10.000fs2  avec une dispersion minimale de troisième ordre
  • Rendement élevé (jusqu'à 99,7%) sans déviation du trajet du faisceau
  • Aucun étalonnage n'est nécessaire
  • Options de longueur d'onde comprenant l'UV, le Ti:saphir, la fibre dopée à l'Yb et l'IR moyen (2 µm)

Les Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables constituent une solution facile à utiliser pour compenser la dispersion de retard de groupe (GDD) dans les impulsions laser ultrarapides chirpées positivement ou non chirpées. Avec les traitements à haute réflectivité conçus pour couvrir les raies laser ultrarapides les plus courantes, y compris les lasers à fibre UV, Ti:saphir, dopés Yb et les lasers à fibre IR moyen (2 µm), ces compresseurs constituent une solution intégrée pour la compensation de la dispersion variable sans déviation du chemin optique. Ces modules de compression peuvent être utilisés en série avec d'autres Compresseurs d’Impulsions Ultrarapides Variables ou des extenseurs afin d'obtenir un meilleur contrôle de la dispersion. Les Compresseurs d'Impulsions Ultrarapides Variables sont idéaux pour la compensation de la dispersion et la recompression des impulsions dans des applications telles que la microscopie multiphotonique et le micro-usinage ultrarapide. Ces compresseurs peuvent être utilisés avec des extenseurs d'impulsions ultrarapides variables ayant une couverture de longueur d'onde similaire pour les systèmes d'amplificateurs à impulsions chirpées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer