Produit ajouté au panier

Kit de Compresseurs et d’Étireurs d’Impulsions Ultracourtes Variables

Variable Ultrafast Compressor and Stretcher Kit

Variable Ultrafast Compressor and Stretcher Kit

×
  • Dispersion de retard de groupe négative aussi faible que -10.000 fs2  avec une dispersion minimale de troisième ordre
  • Dispersion de retard de groupe positive aussi élevée que 4000 fs2 avec une dispersion minimale de troisième ordre
  • Compatibles avec les lasers ultrarapides UV, VIS et IR

Le Kit de Compresseurs et d’Etireurs d’Impulsions Ultracourtes Variables constitue un cadre facile et peu coûteux pour un système dispersif ultrarapide personnalisable. Ce kit comprend les éléments optomécaniques nécessaires et nécessite des miroirs de compensation de la dispersion sélectionnés par l'utilisateur en fonction de l'application. Le kit a été conçu pour être facilement aligné et bidirectionnel avec un matériel de montage de précision. Des options sont disponibles pour couvrir la plupart des raies laser ultrarapides courantes, y compris les lasers Ti:saphir, les lasers à fibre dopés Yb, les lasers UV et les lasers à infrarouge moyen. Une fois aligné, le Kit de Compresseurs et d’Étireurs d’Impulsions Ultracourtes Variables est portable et peut être partagé entre plusieurs installations laser, servant de solution de remplacement pour la compensation de la dispersion variable. Ce kit est idéal pour la compensation de la dispersion et la recompression des impulsions dans des applications telles que la microscopie multiphotonique et le micro-usinage ultrarapide.

Informations Techniques

Type Spectral Range Wavelength Range (nm) GDD Specification (fs2) GDD Increments (fs2) Required Mirrors

Compressor

Broadband 600 - 950 -200 to -50 -50

1x #17-064

3x #13-060

1x #13-059

Compressor Broadband 650 - 1350 -240 to -60 -60

1x #14-674

3x #39-208

1x #39-194

Compressor UV 255 - 277 -1160 to -300 -290

2x #17-066

3x #11-735

1x #11-734

Compressor Ti:Sapphire 780 - 830 -10400 to -2600 -2600

2x #12-331

3x #26-830

1x #26-829

Compressor Near-IR 1010 - 1050 -8000 to -2000 -2000

2x #17-070

3x #26-836

1x #26-835

Compressor Near-IR 1000 - 1060 -4000 to -1000 -1000

2x #12-333

3x #26-836

1x #26-835

Compressor Near-IR 950 - 1120 -1600 to -400 -400

2x #12-328

3x #17-265

1x #17-264

Compressor 2µm 2000 - 2200 -8000 to -2000 -2000

2x #11-414

3x #39-208

1x #39-194

Stretcher Ti:Sapphire 700 - 1000 200 to 800 200

2x #17-069

3x #13-060

1x #13-059

Stretcher Near-IR 800 - 1100 200 to 800 200

2x #17-069

3x #17-265

1x #17-264

Stretcher Mid-IR 200 - 3600 1000 to 4000 1000

2x #17-063

3x #39-208

1x #39-194

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer