Produit ajouté au panier

Lunettes de Protection UV

UV Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

×
  • Haute transmission de la lumière visible
  • Protection de 254 à 365 nm
  • Modèles de masques et lunettes
  • Bloquent les longueurs d'onde UVC utilisées pour l'assainissement et la désinfection par UV

Les Lunettes de Protection UV protègent les yeux contre les rayons ultraviolets de 254 à 365 nm tout en assurant une transmission optimale de la lumière dans le visible. Ces lunettes de protection peuvent également bloquer la lumière UVC utilisée pour l'assainissement et la désinfection par UV, la plupart des lampes germicides émettant une longueur d'onde de 254 nm. Les lunettes de protection UV sont disponibles sous forme de lunettes ou de masques et sont idéales pour protéger les yeux lors de l'utilisation de sources de lumière UV et de sources de lumière UVC dans le cadre de l'assainissement et de la désinfection. Les deux types de lunettes sont conformes aux normes de performance ANSI Z87.1-1989.

Avertissement : En raison du risque de lésions oculaires, le degré de protection requis dans chaque circonstance doit être déterminé par l'hygiéniste du travail ou la personne responsable du programme de sécurité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer