Produit ajouté au panier

Câbles USB pour Caméras de Vision Industrielle

USB3 Cable Type A to Micro B

USB3 Cable Type A to Micro B

×
  • Options USB 2.0, 3.0 et 3.1 disponibles
  • Options de connecteur USB Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C disponibles
  • Longueurs de câble de 2 à 20 m disponibles

Les câbles USB pour les caméras de vision industrielle sont disponibles en USB 2.0, 3.0 ou 3.1 et avec différentes configurations de connecteurs, notamment Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C. Ces câbles sont disponibles dans une variété de longueurs allant de 2 à 20 mètres. La majorité des câbles offrent des possibilités de verrouillage par vis à oreilles à l'une ou aux deux extrémités du câble pour une connectivité sécurisée. Les câbles USB pour caméras de vision industrielle sont très polyvalents et idéaux pour une utilisation dans un large éventail d'industries et d'applications telles que l'automatisation industrielle et l'imagerie médicale. Des convertisseurs USB-série sont également disponibles pour les applications nécessitant une communication RS232.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer