Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kits d'Objectifs UCF

×
  • Objectfs conjugés finis compacts
  • Montage direct sur une caméra de monture C
  • Performances limitées par la diffraction

La Série d'Objectifs UCF TECHSPEC® constitue les plus petits objectifs d'EO et sont presque les plus petits disponibles sur le marché dans leur catégorie de distance de travail, de grossissement et de résolution. Disponible aux grossissements 2X, 4X, 5X, 10X, 15X et 20X. La longueur d’objectif la plus petite est de 10,8 mm pour un grossissement 2X, tandis que la longueur d’objectif la plus grande est environ de 180 mm pour un grossissement de 20X. Ces objectifs sont de conception conjuguée finie, mais atteignent des performances d'imagerie similaires à celles des objectifs corrigés à l'infini et ne nécessitent pas de lentille tube secondaire pour générer une image sur le capteur.

Remarque : Chaque kit contient un objectif TECHSPEC® UCf et un tube d'extension du grossissement requis. Ensemble, ces deux composants permettent d'obtenir le grossissement indiqué pour le kit et peuvent également être utilisés séparément si nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer