Produit ajouté au panier

Capteurs de Puissance Laser Portables à Écran Tactile

Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515

Thermopile Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-515 Silicon Based Touchscreen Portable Laser Power Meter, #34-514
×
  • Petit Format Portable avec Écran Tactile
  • Ordinateurs et Logiciels non Nécessaires
  • Seuil de Dommages Élevé
  • Batterie Rechargeable par USB

Les Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile comprennent des écrans LCD avec des commandes d’écran tactile, la capacité d’ajuster la longueur d’onde, la luminosité et l’orientation de l’écran, et un affichage min/max. Disponibles en deux versions, une comme capteur à base de silicium et l’autre comme absorbeur, ces capteurs de puissance portables peuvent transférer les données à un ordinateur par un port mini-USB pour l’enregistrement de données. Le modèle de capteur au silicium (#34-514) est composé de corps pliable avec un blocage à 90 degrés, offrant la capacité unique d’être placé sur une table optique sans montage lorsqu’il est orienté à 90 degrés. Si la hauteur du faisceau est de 78 mm au dessus de la table optique, vous pouvez simplement placer le capteur de puissance replié directement sur la table. Les deux modèles de Capteurs de Puissance Laser Portables à écran tactile ont des trous de montage 8-32 pour le montage sur table ainsi qu'une batterie rechargeable.

Remarque : Câble mini-USB non inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer