Produit ajouté au panier

Plaques Métriques de Top pour Stages de Mouvement Impériaux

×
  • Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des Stages de Mouvement
  • Filetage du Centre, M6 ou M16
  • Aluminium Anodisé Noir

Utilisez la dimension ‘A’ ci-dessous pour correspondre à la largeur de la plaque du dessus avec le rapport de côté ou stage de mouvement (tou ne sont pas conformes à ceci. Perforation ‘E’ et espace ‘B’ doivent également correspondre avec les trous et espaces du stage du top. Tour M16 n’est pas disponible pour la plaque du haute de 1.25". Toutes les dimensions sont en pouces.

Informations Techniques

 
A B C D Mounting Hole E Mounting Hole F Thickness Stock No.
1.25" 0.75" 0.25" 0.625" #4 ¼-20 0.25" #55-646
M6 x 1.0 6.35mm #55-647
1.75" 1.00" 0.375" 0.875" #6 ¼-20 0.25" #55-648
M6 x 1.0 6.35mm #55-649
M16 x 1.0 6.35mm #55-650
2.62" 1.414" 0.603" 1.31" #10 ¼-20 0.375" #55-651
M6 x 1.0 9.525mm #55-652
M16 x 1.0 9.525mm #55-653
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer