Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtres Laser Minces en Silice Fondue

TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows

TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows

×
  • 1 mm d’épaisseur
  • Substrats de silice fondue UV ou IR
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte

Les Fenêtres Laser Minces en Silice Fondue TECHSPEC® sont conçues avec une épaisseur de 1 mm et sont disponibles sur des substrats de silice fondue UV ou IR. Ces fenêtres minces sont revêtues sur les deux surfaces d'un traitement antireflet à large bande (BBAR) appliqué par pulvérisation ionique (IBS), ce qui permet à ces fenêtres de bénéficier de pertes d'absorption et d’une dispersion plus faibles que les fenêtres antireflets à traitement conventionnel. Les Fenêtres Laser Minces en Silice Fondue TECHSPEC sont idéales pour les applications optiques qui nécessitent des fenêtres optiques haute performance avec un facteur de forme réduit. Des substrats non traités des Fenêtres Laser Minces en Silice Fondue sont disponibles pour offrir la flexibilité des traitements personnalisés pour répondre à vos besoins d'application. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
 
La silice fondue qualité IR diffère de la silice fondue qualité UV par son contenu réduit d’ions OH-. Par conséquent, la transmission est plus élevée dans le spectre de l’infrarouge proche et elle est réduite dans le spectre UV.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer