Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Bases Magnétiques à Profil Bas

Low Profile Magnetic Bases

Low Profile Magnetic Bases

Low Profile Magnetic Bases #18-681 - 65mm Square Magnetic Base, Metric #19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric
×
  • Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
  • Profil bas de 20 mm de hauteur
  • Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC® sont idéales pour placer facilement les composants et les sous-ensembles de systèmes de paillasse n'importe où sur une table de laboratoire. Conçues pour complémenter nos Platines TECHSPEC, ces bases magnétiques n'ajoutent que 20 mm de hauteur, permettant une intégration facile sans compensation de la hauteur des autres optiques et sous-ensembles.  Des aimants commutables de 49 ou 196N permettent de fixer facilement les sous-ensembles en place et de les retirer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer