Produit ajouté au panier

Adaptateur T pour Appareils Photo

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832 T-Mount Lens Adapter for Nikon F-Mount Camera, Bayonet, #42-835 T-Mount Lens Adapter for Olympus OM Camera, Bayonet, #42-837 T-Mount Lens Adapter for Canon EF/EF-S Mount Camera, Bayonet, #54-350
×

Augmente les fonctions de votre appareil photo SLR 35mm (Reflx) en ajoutant un adaptateur de monture T. S'attache directement au corps de votre appareil via le filetage externe (S) ou bayonnette (B), offrant un filetage interne T acceptant des objectifs ayant une monture standard T et nos composants à Filetage T. Ne peuvent pas être utilisés avec des appareils auto focus, exceptés pour Minolta Maxxum™ (Minolta Maxxum™ adaptateur non fonctionnel avec Maxxum i ou Maxxum si).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer