Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Substrats Superpolis

TECHSPEC® Superpolished Substrates

TECHSPEC® Superpolished Substrates

×
  • Superpolissage sur les deux surfaces avec une rugosité de surface ≤1 Å RMS
  • Surfaces à faible dispersion idéales pour les applications UV ou laser à haute puissance
  • Substrats de silice fondue UV avec biseaux et bords polis
  • La fabrication en interne permet d'obtenir des tailles et des formes personnalisées de 6 à 76,2 mm et une rugosité de surface <0,5 Å

Les Substrats Superpolis TECHSPEC® sont superpolis sur les deux surfaces pour obtenir des spécifications de surface supérieures, notamment une rugosité de surface ≤1 Å RMS. Les surfaces superpolies de ces fenêtres réduisent la dispersion, ce qui les rend idéales pour les applications de laser UV ou de haute puissance où la dispersion est une problématique. La faible dispersion de ces fenêtres les permet également d’être utilisées comme substrats pour les traitements antireflets (AR) appliqués par pulvérisation ionique (IBS). Les Substrats Superpolis TECHSPEC sont utilisés dans des applications de métrologie, notamment la spectroscopie à cavité optique, la scattérométrie et dans les gyroscopes à laser en anneau, ainsi que dans des applications médicales UV telles que la chirurgie des yeux. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un substrat superpoli avec une taille personnalisée, si vous êtes intéressé par des possibilités de traitements personnalisés, ou pour discuter de la manière dont ces substrats à faible dispersion affecteront les performances de votre optique traitée. Le superpolissage simple face est également disponible.

Optiques superpolies pour minimiser la dispersion.

En savoir plus  
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer